オムロン制御機器事業とはトップ
ソリューショントップ
空調性能試験の工数75%を削減。自社現場の労働時間短縮を狙った自律走行型の風量測定ロボット[開発中]
真空ポンプの異常予兆をタイムリーに捉えて突発故障ゼロ。メンテナンスコスト15%削減
商品情報トップ
ダウンロードセンタトップ
サービスサポートトップ
セミナ・eラーニングトップ
販売ネットワークトップ
Page top
FAQ番号:FAQ05413
*1 形H3CR-A□-313、-343、-602は、振動対策品です。
その他の仕様は末尾「-313」「-343」「-602」を除いた形式と同じです。
*2 形H3CR-A□-400、-601、-604は、基板コーティング品です。
の他の仕様は末尾「-400」「-601」「-604」を除いた形式と同じです。
*3 形H3CR-A□-43は、内蔵リレーにプラスチックシールリレー(金メッキの接点)を使用している商品です。
その他の仕様は末尾「-43」を除いた形式と同じです。
*4 形H3CR-A□-302は、DC24V専用品で、突入電流を低減したタイプです。
形H3CR-A□-302 DC24の突入電流は約50mAです。
形H3CR-A□ AC24-48/DC12-48の突入電流は約570mA(DC26.4V使用時)です。
その他の仕様は末尾「-302」を除いた形式と同じです。
*5 形H3CR-A□-31はDC100V専用品(使用電圧範囲:DC50V~DC137.5V)です。
その他の仕様は末尾「-31」を除いた形式と同じです。
*6 電源スタートはできません。 *7 信号スタートはできません。
*8 2022年3月末に生産を終了します。代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。
(表2) 形H3CR-AP
(表3) 形H3CR-AS
Related Contents
PLC・サーボのリプレースはコチラ