Page top

マイクロスイッチ PLCなどへの信号入力に適した機種を教えてください。

FAQ番号:FAQ05393

 

回答

PLCなどへの信号入力で使用する場合は、開閉する電流値が小さいため、微小電流の開閉に適したマイクロスイッチの使用をお奨めします。
以下の「微小負荷用」の機種をご検討ください。

一般用の銀接点などの機種を使用した場合、開閉を繰り返すうちに、磨耗すると同時に接点は酸化し、酸化皮膜が生成されます。
主に微小電流開閉時に接触不良となる可能性があります。

通常、酸化皮膜は接触性にはあまり大きな影響は及ぼしませんが、微小負荷開閉時は、不導電性物質の付着や不導電性皮膜が主な接触不良の原因となります。
金は比較的酸化しにくく、銀接点と比較すると、微小電流開閉時には信頼性が向上します。

■マイクロスイッチ 微小負荷用の機種
◆一般形
サイズ
形式
定格
最小適用負荷
(参考値)
接点仕様
接点材質
 形Z-01H
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金

◆小形(27.8W×10.3D×15.9Hサイズのマイクロスイッチ)

サイズ
形式
定格
最小適用負荷
(参考値)
接点仕様
接点材質
 形D2MC-01
0.5A
 DC5V  1mA
クロスバ
金合金
 形D3V-01
0.1A
 DC5V  1mA
クロスバ
金合金
 形VX-01
0.1A
 DC5V  1mA
クロスバ
金合金
 形D2MV-01
0.1A
 DC5V  1mA
ツインクロスバ
金合金
 形D2RV
最大10W
*
 DC5V 0.1mA
-
(リードスイッチを
内蔵)
* 最大電圧DC100V  最大電流0.25A



◆超小型(19.8W×6.4D×10.2Hサイズのマイクロスイッチ)

サイズ
形式
定格
最小適用負荷
(参考値)
接点仕様
接点材質
 形D3M-01
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形SS-01
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形SS-01□P
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形D2S-01
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金

◆極超小型(12.8W×5.8D×6.5Hサイズのマイクロスイッチ)
サイズ
形式
定格
最小適用負荷
(参考値)
接点仕様
接点材質
 形D2FS
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
 形D2FD-01
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形D2F-01 
 一般形
0.1A
(DC30V時)
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形D2F-01
 低加重動作形
0.1A
(DC30V時)
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形D2MQ-1-105
5~50mA
(DC30V時)
 DC5V  5mA
リベット
金メッキ
 形D2LS
1mA
 DC3V 15μA
クロスバ

◆シール形(IECのIP67適合のシールマイクロスイッチ)
サイズ
形式
定格
最小適用負荷
(参考値)
接点仕様
接点材質
 形D2QW
0.1A
 DC5V 1mA
スライド*
金メッキ
 形D2VW-01
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形D2SW-01
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形D2SW-P01
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形D2HW
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形D2JW
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
 形D2FW-G0
0.1A
 DC5V 1mA
クロスバ
金合金
* スライド接点

 接点が操作する速度に合わせてスライドしながら移動する機構です。
 静かでストロークが長いのが利点です。