Page top

マイクロスイッチの定格負荷、最小適用負荷を教えてください。

FAQ番号:FAQ05383

 

回答

下表をご参照ください。

最小適用負荷未満の小さな負荷で使用した場合、開閉を繰り返すうちに酸化皮膜が生成され、主に微小電流開閉時に接触不良となる可能性があります。
電圧、電流値ともに、最小適用負荷(参考値)の値を下回らない条件でお使いください。

対象形式が多いため、「Ctrl」+「F」での検索をおすすめします。
(シリーズ名で検索してください。例:形VX-5-1A2 → 「VX」で検索)
(表1)  一般形
(表2)  小形  27.8W×10.3D×15.9Hサイズのマイクロスイッチ
(表3) 超小型 19.8W×6.4D×10.2Hサイズのマイクロスイッチ
(表4) 極超小型 12.8W×5.8D×6.5Hサイズのマイクロスイッチ
(表5) シール形 IECのIP67適合のシールマイクロスイッチ

■マイクロスイッチ 最小適用負荷(参考値)

(表1) 一般形
(2018年7月現在)
シリーズ/形式
定格
(抵抗負荷)
最小適用負荷
(参考値)
備考
形Z 形Z-15□ AC250V 15A
DC14V  15A
DC5V 160mA  
形Z-10F AC250V 15A
DC30V  10A
DC5V 160mA  
形Z-01H AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V 1mA  
形A AC250V 20A
DC14V  10A
DC30V  6A
DC5V 160mA  
形X DC125V 10A DC5V 160mA  
形DZ AC125V 10A
DC30V   10A
DC5V 160mA  
形TZ AC250V 1A
DC30V  1A
DC5V  20mA  
形1ZAP2/
形1VAP2
形1ZAP2 AC250V 15A DC5V 160mA ドアスイッチです。
マイクロスイッチを
内蔵しています。
形1VAP2-□ AC250V 15A DC5V 160mA

(表2) 小形 (27.8W×10.3D×15.9Hサイズのマイクロスイッチ)

(2018年7月現在)
シリーズ/形式 定格
(抵抗負荷)
最小適用負荷
(参考値)
備考
形V 形V-21 AC250V 21A
DC125V 0.6A
DC250V 0.3A
DC5V 160mA
形V-16 AC250V 16A
DC125V 0.6A
DC250V 0.3A
DC5V 160mA
形V-15 AC250V 15A
DC125V 0.6A
DC250V 0.3A
DC5V 160mA
形V-11 AC250V 11A
DC125V 0.6A
DC250V 0.3A
DC5V 160mA
形V-10 AC250V 10A
DC125V 0.6A
DC250V 0.3A
DC5V 160mA
形VX 形VX-5 AC250V 5A DC5V 160mA
形VX-01 AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V  1mA 微小負荷用
形VX-01 AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V  1mA 微小負荷用
シリーズ/形式 備考 最小適用負荷
(参考値)
備考
形D2MC 形D2MC-5 AC250V 5A DC5V 160mA 
形D2MC-01  AC125V 0.5A
DC30V     0.5A
DC5V 1mA 微小負荷用
形D2MV 形D2MV-1 AC125V 1A
DC30V  1A
DC5V 30mA
形D2MV-01 AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V 1mA 微小負荷用
形D3V-01 AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V 1mA 微小負荷用
形D2RV 最大DC100V
最大DC0.25A
最大10W
DC5V 0.1mA 微小負荷用


(表3) 超小型(19.8W×6.4D×10.2Hサイズのマイクロスイッチ)

(2018年7月現在)
シリーズ/形式 定格
(抵抗負荷)
最小適用負荷
(参考値)
備考
形SS 形SS-10 AC250V 10.1A DC5V 160mA
形SS-5 AC125V 5A
AC250V 3A
DC5V 160mA
形SS-3G□P AC125V 3A
DC30V     0.1A
DC5V 160mA 微小負荷用
形SS-01  AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V 1mA 微小負荷用
形SS-01G□P AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V  1mA 微小負荷用
形D2S 形D2S-10 AC250V 10.1A DC5V 160mA
形D2S-5 AC125V 5A
AC250V 5A
DC5V 160mA  
形D2S-01 AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V 1mA 微小負荷用
形D3M DC30V     0.1A DC5V 1mA 微小負荷用


(表4) 極超小型(12.8W×5.8D×6.5Hサイズのマイクロスイッチ)

(2018年7月現在)
シリーズ/形式 定格
(抵抗負荷)
最小適用負荷
(参考値)
備考
形D2LS DC6V  1mA DC5V   1mA 微小負荷用
形D2FS DC6V  0.1A DC5V 1mA
形D2FD 形D2FD-2 AC125V 2A
DC30V     2A
DC5V 100mA
形D2FD-01 AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V 1mA 微小負荷用
形D2F 形D2F 
一般形
AC125V 3A
DC30V     2A
DC5V 100mA  
形D2F-F
低加重動作形 
AC125V 1A
DC30V     0.5A
DC5V 100mA  
形D2F-5 AC250V 3A DC5V 100mA  
形D2F-01  
一般形
DC30V     0.1A DC5V 1mA 微小負荷用
形D2F-01F
低加重動作形
DC30V     0.1A DC5V 1mA 微小負荷用
形J AC125V 7A
AC250V 7A
DC5V 1mA  
形D2MQ  形D2MQ-1 DC30V
50~500mA
DC5V  50mA
 形D2MQ-1-105
 形D2MQ-1L-105
DC30V
5~50mA
DC5V  5mA

(表5) シール形 (IECのIP67適合のシールマイクロスイッチ)
(2018年7月現在) 
シリーズ/形式 定格
(抵抗負荷)
最小適用負荷
(参考値)
備考
形D2AW DC12V 0.1A DC5V 1mA  
形D2QW DC30V 0.1A
DC14V 10mA
DC5V 1mA 微小負荷用
形D2VW 形D2VW-5 AC250V 5A
DC30V     5A
DC5V 160mA
形D2VW-01 AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V 1mA 微小負荷用
形D2SW 形D2SW-3 AC250V 3A
DC30V     3A
DC5V 160mA
形D2SW-01 AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V 1mA 微小負荷用
形D2SW-P 形D2SW-P2 AC250V 2A
DC30V     2A
DC5V 160mA
形D2SW-P01 AC125V 0.1A
DC30V     0.1A
DC5V 1mA 微小負荷用
シリーズ/形式
定格
(抵抗負荷)
最小適用負荷
(参考値)
備考
形D2HW AC125V 0.1A
DC12V     2A
DC24V     1A
DC42V     0.5A
DC5V 1mA 微小負荷用
形D2JW DC30V     0.1A DC5V 1mA 微小負荷用
形D2FW 形D2FW-G2 DC30V     1A DC5V 100mA
形D2FW-G0 DC30V     0.1A DC5V 1mA 微小負荷用