Page top

リミットスイッチ 2回路双断形、4回路双断形とは何ですか?

FAQ番号:FAQ05322

 

回答


接点構成を表します。
2回路双断形は1a1b接点、4回路双断形は2a2b接点です。

種類
接点構成
端子配置例
2回路双断形
1a1b接点

(1NO/1NC)

 例:形WL-Nシリーズ
 
4回路双断形
2a2b接点

(2NO/2NC)

 例:形D4A-□Nシリーズ * 
 

■主なリミットスイッチの接点構成
種類
シリーズ
接点構成
縦形
形WL-N 1a1b
形D4C 1c
形D4CC 1c
形HL-5000 1a1b
形D4A-□N *  1a1b または 2a2b
横形
形D4ER-□N 1c
形D4E-□N 1c
形SHL 1c
形ZC-□55 1c
形D4MC  1c
形VE 1c
* 形D4A-□Nシリーズは、形式により2回路双断形の機種と4回路双断形の機種がございます。