Page top

電極棒の延長方法を教えてください

FAQ番号:FAQ05307

 

回答

電極棒を延長する場合は、以下の手順で行ってください。

■電極棒の延長手順
手順
1
電極保持器に近い方の電極棒にセパレータを通します。
2
電極棒双方の接続側にロックナットをねじ込みます。
3
接続ナットのほぼ中央に先端がくるように、
双方の電極棒をねじ込みます。
4
ロックナットを十分に締めつけてください。
5
2本の締めつけねじで電極棒を締めつけてください。
* 接続ナット:形F03-02、ロックナット:形F03-03、セパレータ:形F03-14は別売りです。
  必要な個数は延長する長さによって異なります。  関連FAQを参照ください。


〔お願い〕

 ・荷重の観点から、電極棒の延長は5m以下でお使いください。
  5m以上の長さが必要な場合は、電極帯または水中電極でご検討ください。
 ・電極保持器 形PS-31には、電極棒が付属しています。
 ・コモン(アース)電極は、他の電極よりも少なくとも50mm以上長くしてください。