Page top

リミットスイッチ 形WL-Nシリーズのヘッドは交換できますか?

FAQ番号:FAQ05240

 

回答

下表の同じグループ内であれば、ヘッドの交換が可能です。

なお、形WL-Nシリーズと形WLシリーズでは、本体、ヘッドに互換性がありませんのでご注意ください。
アクチュエータのみ共用です。詳細はこちらのFAQをご覧ください。

●例1 形WLCA2-Nを形WLCA12-N に変更したい。
     → グループ1内なので交換できます。
●例2 形WLCA2-Nを形WLG2-N に変更したい。
     → グループ1からグループ2への変更です。グループが異なるため交換できません。
グループ
PT
*1
アクシュエータ
(レバー)の種類
セット形式
アクチュエータ付
ヘッドの形式
1
15±5°
ローラレバー形
R38
形WLCA2-N 形WL-1H1100-N
ローラレバー形
R50
形WLCA2-7-N 形WL-1H1200-N
ローラレバー形
R68
形WLCA2-8-N 形WL-1H1300-N
可変ローラレバー形
(25~89㎜)
形WLCA12-N 形WL-1H2100-N
可変ロッドレバー形
(25~140㎜)
形WLCL-N  形WL-1H4100-N
 可変ロッドレバー形
(350~380㎜)
形WLCAL4-N  形WL-1H4106-N
スプリング・
ロッド・レバー形
形WLCAL5-N  形WL-1H4107-N
Max20°
ローラレバー形
R38 
形WLCA2-2N-N 形WL-1H1100-N
可変ローラレバ-形
(R25~89㎜)
形WLCA12-2N-N 形WL-1H2100-N
可変ロッドレバー形
(25~140㎜)
形WLCL-2N-N 形WL-1H4100-N
2
10°
ローラレバー形
R38 
形WLG2-N *2 形WL-2H1100-N *2
可変ローラレバー形
(R25~89㎜)
形WLG12-N *2 形WL-2H2100-N *2
可変ロッドレバー形
(25~140㎜)
形WLGL-N *2 形WL-2H4100-N *2
3
25±5°
ローラレバー形
R38 
形WLCA2-2-N 形WL-3H1100-N
可変ローラレバー形
(R25~89㎜)
形WLCA12-2-N 形WL-3H2100-N
スプリング・
ロッド・レバー形
形WLCAL5-2-N  形WL-3H3200-N
可変ロッドレバー形
(25~140㎜)
形WLCL-2-N 形WL-3H4100-N
グループ
PT *1
アクシュエータ(レバー)
の種類
セット形式
アクチュエータ付
ヘッドの形式
4
50±5°
フォーク・ロック・
レバー形
形WLCA32-41-N 形WL-5H5100-N
形WLCA32-42-N 形WL-5H5102-N
形WLCA32-43-N 形WL-5H5104-N
形WLCA32-44-N 形WL-5H5104-N
5 1.7㎜ トップ・プランジャ形 形WLD2-N なし *3
6
1.7㎜
シール・トップ・
プランジャ形
形WLD18-N 形WL-7H100-N
シール・トップローラ・
プランジャ形
形WLD28-N 形WL-7H400-N
シール・トップボール・
プランジャ形
形WLD38-N 形WL-7H300-N
7
2.8㎜
サイド・プランジャ形 形WLSD-N 形WL-8H100-N
サイドローラ・
プランジャ形
形WLSD2-N 形WL-8H200-N
サイドボール・
プランジャ形
形WLSD3-N 形WL-8H300-N
8
20±10㎜
フレキシブル・ロッド形
(コイルスプリング)
形WLNJ-N 形WL-9H100-N
フレキシブル・ロッド形
(コイルスプリング・多重巻)
形WLNJ-30-N 形WL-9H200-N
9
40±20㎜
フレキシブル・ロッド形
(樹脂ロッド)
形WLNJ-2-N 形WL-9H300-N
10
40±20㎜
フレキシブル・ロッド形
(スチールワイヤ)
形WLNJ-S2-N 形WL-9H400-N
*1 PT:動作までの動き 詳細はこちらのFAQをご覧ください。

*2 形WL-Nシリーズの高感度形、高精度形は、2016年9月に生産を終了しました。

  関連情報の「生産終了品/代替情報」をご覧ください。

  (高感度形、高精度形専用のアクチュエータ付ヘッドも合わせて生産を終了しました。)

*3 旧WLシリーズの形WLD2用ヘッド 形WL-7H200を取りつけることはできます。

  ただし、保証外となりますのでご注意ください。

  ヘッドの交換をご要望の場合は、本体ごとの交換をお奨めします。

 

(2019年10月現在)