Page top

24時間タイマはありますか?

FAQ番号:FAQ05204

 

回答

時刻を指定して動作させたい場合は、タイムスイッチをご検討ください。
ご要望の動作に応じて、以下の商品よりお選びください。

■デジタルタイプ タイムスイッチ
 ・取付方法については、こちらのFAQをご覧ください。
 ・すべて本体表面のキー操作で設定します。
  (パソコンと接続して設定するタイプはご用意しておりません。)
 ・3シリーズとも停電保証機能があります。停電時の動作の詳細についてはこちらのFAQをご覧ください。
 ・3シリーズとも最小設定間隔、最小設定単位は1分です。
  (形H5F、形H5Sシリーズのパルス動作のパルス幅は最小1秒です。)
 ・設定できるプログラムの数についてはこちらのFAQをご覧ください。 
シリーズ
(サイズ(㎜))
時間仕様 動作 *1 (代表例) その他の
代表的な機能
1周期 タイマ動作 日渡り
動作
パルス
動作
サイ
クル
動作
形H5S
(72x72)
年間
タイプ
形H5S-Y
1年間
*2
休日設定
・年間タイマ動作
・年間パルス動作
強制ON/OFF機能
・サマータイム切替
週間
タイプ
形H5S-M
7日間 休日設定
・コピー(振替)
 機能
強制ON/OFF機能
・サマータイム切替
バンク機能
形H5F
(48x48)
24時間
*3
・強制ON/OFF機能
休日設定
特定曜日設定 *6
形H5L
(96x96)
24時間
*4 *5
・強制ON/OFF機能
・動作曜日指定 *6
*1 動作の種類は下表をご覧ください。
名称 動作
タイマ動作 設定されたON/OFF時刻に従って出力を制御します。 
  
日渡リ動作 設定された設定されたON/OFF時刻に従って出力を制御します。 
日をまたぐ動作です。
パルス動作 設定されたON時刻に一定時間のパルス出力を行います。 
  
サイクル動作 タイマ動作において、サイクルスタート時刻からストップ時刻までの間、ON時間、OFF時間で示される時間幅でON/OFF動作を繰り返します。
 
*2 複数の日渡動作が可能です。こちらのFAQもご覧ください。
*3 2つの設定を組み合わせることで可能です。
*4 2006年3月以前の形H5Lは日渡り動作はできません。
*5 動作曜日を指定することはできません。毎日であれば、日渡り動作が可能です。
*6 形H5F、形H5Lシリーズは、動作曜日/不動作曜日の指定はできますが、曜日ごとに異なる
   プログラムを設定することはできません。
   特定曜日を利用しての設定は可能ですが、まったく異なる時間で設定することはできません。

■ 対象形式
シリーズ 種類 取付タイプ 電源電圧 形式
和文表記 英文表記
形H5S 年間
4ch
埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA4-X 形H5S-YB4-X
DC24V 形H5S-YA4D-X 形H5S-YB4D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA4-X 形H5S-YFB4-X
DC24V 形H5S-YFA4D-X 形H5S-YFB4D-X
年間
2ch
埋込取付 AC100~240V 形H5S-YA2-X 形H5S-YB2-X
DC24V 形H5S-YA2D-X 形H5S-YB2D-X
表面取付 AC100~240V 形H5S-YFA2-X 形H5S-YFB2-X
DC24V 形H5S-YFA2D-X 形H5S-YFB2D-X
週間
2ch
埋込取付 AC100~240V 形H5S-WA2 形H5S-WB2
DC24V 形H5S-WA2D 形H5S-WB2D
表面取付 AC100~240V 形H5S-WFA2 形H5S-WFB2
DC24V 形H5S-WFA2D 形H5S-WFB2D
シリーズ 種類 取付タイプ 電源電圧 形式
和文表記 英文表記
形H5F 埋込取付 AC100~240V 形H5F-A 形H5F-B
表面取付 形H5F-FA 形H5F-FB
表面/DINレール取付
(協約型)
形H5F-KA
形H5F-KAL
形H5F-KB
形H5L 埋込取付
表面取付
DINレール
取付
AC100~240V 形H5L-A

〔お願い〕
 詳細仕様をカタログにてご確認の上、ご検討ください。
 カタログは、商品情報よりダウンロードできますのでご利用ください。
(2019年8月現在)