Page top

電極帯 形F03-05の注文方法、必要となるオプション品を教えてください。

FAQ番号:FAQ05005

 

回答

下表をご覧ください。

(表1) 形F03-15 長さと注文方法
形式 2020年4月以降 2020年5月以降の注文形式
長さ 1m単位で50mまで
1m、2m、5m、10m、15m、20m、25m、30m、40m、50m、100m
注文方法 伝票の備考欄に長さ(m)と必要数量を記載してください。数量は合計長(m)です。
●注文例
 ・2mの形F03-05を5本
  〔数量〕10 〔備考欄〕2mx5本
 ・10mの形F03-05を1本
  〔数量〕10 〔備考欄〕10mx1本 
(表2)の形式をご参照ください。

(表2) 2020年5月以降の注文形式
長さ 2020年5月以降の注文形式
3P 4P 5P
1m 形F03-05 3P 1M 形F03-05 4P 1M 形F03-05 5P 1M
2m 形F03-05 3P 2M 形F03-05 4P 2M 形F03-05 5P 2M
5m 形F03-05 3P 5M 形F03-05 4P 5M 形F03-05 5P 5M
10m 形F03-05 3P 10M 形F03-05 4P 10M 形F03-05 5P 10M
15m 形F03-05 3P 15M 形F03-05 4P 15M 形F03-05 5P 15M
20m 形F03-05 3P 20M 形F03-05 4P 20M 形F03-05 5P 20M
25m 形F03-05 3P 25M 形F03-05 4P 25M 形F03-05 5P 25M
30m 形F03-05 3P 30M 形F03-05 4P 30M 形F03-05 5P 30M
40m 形F03-05 3P 40M 形F03-05 4P 40M 形F03-05 5P 40M
50m 形F03-05 3P 50M 形F03-05 4P 50M 形F03-05 5P 50M
100m 形F03-05 3P 100M 形F03-05 4P 100M 形F03-05 5P 100M

(表3) 形F03-05のオプション品(別売) の役割と必要個数
・接続ナット、割りシズ、エンドキャップ、絶縁キャップ、接着剤が必要です。
 構成図をご参照ください。
 必要となる個数は、お使いになる電極帯の極数(3P、4P、5P)により異なります。
オプション品
(別売)
電極帯と組み合わせた場合の必要個数
役割・使い方
3Pの
電極帯
4Pの
電極帯
5Pの
電極帯
接続ナット
形F03-06
3
4
5
保持器との接続に使用します。
割りシズ
形F03-07
最小3
最大4
*
最小4
最大6
*
最小5
最大8
*
電極帯に割シズをねじで固定することで、中の芯線と導通させます。
割シズが液体と導線との接触面になり、それぞれ電極になります。
また、電極帯が水中で浮かぶのを防ぎます。

* コモンとレベル用割りシズの距離が50cm以上になる場合は、コモン用の割りシズを追加する必要があります。
エンドキャップ
形F03-08 
2
3
4 
芯線が露出している電極帯の先端を絶縁するためのカバーです。
エンドキャップを使用しないと割シズの位置に関係なく電極が導通してしまいます。
アース(コモン)電極以外の電極に取りつけてください。
絶縁キャップ
形F03-09 
2
3
4
水槽と割シズの接触による誤動作を防止するためのカバーです。
割シズに被せて使用します。
割りシズ同士、または金属タンクと触れてしまう可能性がある場合など、必要に応じてお使いください。
接着剤
形F03-10
1
1
1
エンドキャップを固定します。

■ 構成例 3極の電極帯の場合


(2020年3月現在)