Page top

パワーサプライの過電流保護が働いた場合の動作を教えてください。

FAQ番号:FAQ04950

 

回答

過電流保護機能とは、過電流(出力短絡時も含む)による電源自身の破損を避けるための保護機能です。
負荷電流が過電流検出値(機種により異なります)より多く流れようとした時に保護機能が働き、出力電流を抑制します。
さらに過負荷状況(負荷のインピーダンス)に応じて出力電圧も垂下させます。
主な機種の過電流保護機能動作時の出力電圧の垂下特性は下記の表をご参照ください。

なお、垂下レベルは過負荷状況・負荷線のインピーダンスにより変わります。
低い電圧から起動を開始してしまう負荷(DC-DCコンバータを内蔵している負荷)や突入電流が流れやすい負荷などを接続する場合、過電流保護の垂下特性の傾向や負荷側の起動特性も考慮してご選定ください。
また、過電流保護の動作時間は規定しておりません。

■ 過電流保護 垂下特性
 (表1)~(表13)をご参照ください。
 下表のシリーズ名をクリックすると該当する表に移動します。




*1 形S8JX-Nシリーズは、2019年4月に生産を終了しました。
*2 形S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種は、2019年4月に生産を終了しました。
*4 形S8VMシリーズは2019年4月に生産を終了しました。
*5 形S8EXシリーズは2020年3月に生産を終了しました。
*6 形S8EAシリーズは2020年3月に生産を終了しました。
*1~*6   代替品の確認については、こちらのFAQをご覧ください。

 

(表1) 形S8FS-Gシリーズ

出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
15W


DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
形S8FS-G01505□□
形S8FS-G01512□□
形S8FS-G01515□□
形S8FS-G01524□□
垂下形 
・間欠動作 
・自動復帰




負荷電流が定格電流の105%~160%以上になると、電圧を低下させます。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
30W DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
形S8FS-G03005□□
形S8FS-G03012□□
形S8FS-G03015□□
形S8FS-G03024□□
50W DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
形S8FS-G05005□□
形S8FS-G05012□□
形S8FS-G05015□□
形S8FS-G05024□□
100W DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
形S8FS-G10005□□
形S8FS-G10012□□
形S8FS-G10015□□
形S8FS-G10024□□
150W DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
DC48V
形S8FS-G15005□□
形S8FS-G15012□□
形S8FS-G15015□□
形S8FS-G15024□□
形S8FS-G15048□□
300W DC12V
DC15V
DC24V
DC48V
形S8FS-G30012□□
形S8FS-G30015□□
形S8FS-G30024□□
形S8FS-G30048□□
600W DC12V
DC15V
DC24V
DC48V
形S8FS-G60012□□
形S8FS-G60015□□
形S8FS-G60024□□
形S8FS-G60048□□
垂下形(逆L垂下形)
・自動復帰
 
 
負荷電流が定格電流の105%~160%以上になると、
電圧を低下させます。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。

(表2) 形S8VK-WA、形S8VK-WBシリーズ
出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
240W DC24V 形S8VK-WA24024
形S8VK-WB24024
垂下形(逆L垂下形)
・間欠動作
・自動復帰


負荷電流が定格電流の151~175%になると、
自動的に出力電圧を低下させます。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に正常状態に復帰します。
DC48V 形S8VK-WB24048
480W DC24V 形S8VK-WA48024
形S8VK-WB48024
DC48V 形S8VK-WB48048
960W DC24V 形S8VK-WA96024
形S8VK-WB96024
DC48V 形S8VK-WB96048

(表3) 形S8VK-Xシリーズ
出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
30W DC5V 形S8VK-X03005-EIP 垂下形(逆L垂下形)
・間欠動作
・自動復帰


30W、60Wの機種は負荷電流が定格電流の
121%~160%以上、90Wの機種は101%~
110%以上、240W、480Wの機種は151%~
165%以上になると、自電圧を低下させます。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
60W DC12V 形S8VK-X06012-EIP
DC24V 形S8VK-X06024-EIP
120W DC24V 形S8VK-X12024-EIP
形S8VK-X12024A-EIP
240W DC24V 形S8VK-X24024-EIP
形S8VK-X24024A-EIP
480W DC24V 形S8VK-X48024-EIP
形S8VK-X48024A-EIP

(表4) 形S8VK-Sシリーズ

出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
30W
60W
120W
DC24V 形S8VK-S03024
形S8VK-S06024
形S8VK-S12024
垂下形(逆L垂下形)
・間欠動作
・自動復帰

・60W、120W


・240W、480W


60W、120Wの機種は定格電流の121%~160%
以上、240W、480Wの機種は定格電流の
151%~165%以上になると電圧を低下させます。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
240W
480W
DC24V 形S8VK-S24024
形S8VK-S48024

 

(表5) 形S8VK-Gシリーズ

出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
15W
DC5V
DC12V
DC24V
形S8VK-G01505
形S8VK-G01512
形S8VK-G01524
垂下形(逆L垂下形)
・間欠動作
・自動復帰
 

定格電流の121%以上になると電圧を低下させます。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
30W DC5V
DC12V
DC24V
形S8VK-G03005
形S8VK-G03012
形S8VK-G03024 
60W
DC12V
DC24V
形S8VK-G06012
形S8VK-G06024
120W
DC24V
形S8VK-G12024
240W DC24V
DC48V
形S8VK-G24024
形S8VK-G24048
480W
DC24V
DC48V
形S8VK-G48024
形S8VK-G48048

 

(表6) 形S8TSシリーズ

出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
25W
30W
60W
DC5V
DC12V
DC24V
形S8TS-02505□
形S8TS-03012□
形S8TS-06024□
垂下形(逆L垂下形)
自動復帰

電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下します。
過電流状態が解除されると出力が自動的に正常に
戻ります。

 

(表7) 形S8JX-Nシリーズ

出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
15W DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
DC48V
形S8JX-N01505□□ *1
形S8JX-N01512□□ *1
形S8JX-N01515□□ *1
形S8JX-N01524□□ *1
形S8JX-N01548□□ *1
垂下形(ヘの字垂下形)
・間欠動作
・自動復帰


電圧垂下時に出力電流が増加し定電力で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
30W DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
DC48V
形S8JX-N03005□□ *1
形S8JX-N03012□□ *1
形S8JX-N03015□□ *1
形S8JX-N03024□□ *1
形S8JX-N03048□□ *1
50W
DC5V
DC12V
DC24V
DC48V
形S8JX-N05005□□ *1
形S8JX-N05012□□ *1
形S8JX-N05024□□ *1
形S8JX-N05048□□ *1
100W DC5V
DC12V
DC24V
DC48V
形S8JX-N10005□□ *1
形S8JX-N10012□□ *1
形S8JX-N10024□□ *1
形S8JX-N10048□□ *1
150W
DC12V
DC24V
DC48V
形S8JX-N15012□□ *1
形S8JX-N15024□□ *1
形S8JX-N15048□□ *1
150W
DC5V
形S8JX-N15005□□ *1 垂下形(逆L垂下形)
・自動復帰

電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
300W
DC5V

DC12V
形S8JX-N30005□□
*1 *6
形S8JX-N30012□□
*1 *6
垂下形(逆L垂下形)
・約5秒で遮断

電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下、しかし、
過電流状態が一定時間以上継続すると出力を
遮断します。
復帰は電源再投入が必要です。
300W
DC24V
DC48V
形S8JX-N30024□□ *1
形S8JX-N30048□□ *1
垂下形(逆L垂下形)
・間欠動作
・自動復帰

電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
600W
DC5V

DC12V

DC24V

DC48V
形S8JX-N60005□□
*1
*6
形S8JX-N60012□□
*1 *6

形S8JX-N60024□□
*1 *6

形S8JX-N60048□□
*1 *6
垂下形(逆L垂下形)
・約5秒で遮断

電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下、しかし、
過電流状態が一定時間以上継続すると出力を
遮断します。
復帰は電源再投入が必要です。

*1 形S8JX-Nシリーズは、2019年4月に生産を終了しました。
   代替品の確認については、こちらのFAQをご覧ください。

*6 5秒以上過電流状態が継続すると出力を遮断し、同時に保護回路動作表示灯が点灯します。
   復帰は入力電圧をOFFにし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。

 

(表8) 形S8JX-Pシリーズ

出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
50W
DC5V
DC12V
DC24V
DC48V
形S8JX-P05005□□ *2
形S8JX-P05012□□ *2
形S8JX-P05024□□ *2
形S8JX-P05048□□ *2
垂下形(ヘの字垂下形)
・間欠動作
・自動復帰

電圧垂下時に出力電流が増加し定電力で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
100W DC5V
DC12V
DC24V
DC48V
形S8JX-P10005□□ *2
形S8JX-P10012□□ *2
形S8JX-P10024□□ *2
形S8JX-P10048□□ *2
垂下形(逆L垂下形)
・自動復帰

電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
150W DC5V
DC12V
DC24V
DC48V
形S8JX-P15005□□ *2
形S8JX-P15012□□ *2
形S8JX-P15024□□ *2
形S8JX-P15048□□ *2
300W DC5V
DC12V
DC24V
DC48V
形S8JX-P30005□□
形S8JX-P30012□□
形S8JX-P30024□□
形S8JX-P30048□□
垂下形(逆L垂下形)
・間欠動作
・自動復帰

電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的にします。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
600W DC5V
DC12V
DC24V
DC48V
形S8JX-P60005□□
形S8JX-P60012□□
形S8JX-P60024□□
形S8JX-P60048□□

*2 形S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種は、2019年4月に生産を終了しました。
   代替品の確認については、こちらのFAQをご覧ください。

 

(表9) 形S8VSシリーズ

出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
15W DC5V
DC12V
DC24V
形S8VS-01505□□
形S8VS-01512□□
形S8VS-01524□□
垂下形(逆L垂下形)
・間欠動作
・自動復帰

105%~160%以上(形S8VS-09024□□S-□は101~10%)になると、自動的に出力電圧を低下
させます。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
30W DC5V
DC12V
DC24V
形S8VS-03005□□
形S8VS-03012□□
形S8VS-03024□□
60W
DC24V
形S8VS-06024□□
90W DC24V 形S8VS-09024□□
形S8VS-09024□□S-□
120W
DC24V
形S8VS-12024□□

垂下形(逆L垂下形)
・自動復帰

105%~160%以上になると、自動的に出力電圧を
低下させます。過電流状態が解除されると、
出力電圧は自動的に正常状態に復帰します。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
180W
DC24V 形S8VS-18024□□
240W
DC24V 形S8VS-24024□□
480W DC24V 形S8VS-48024□□ 〔2019年4月以前生産分〕*3
 垂下形(逆L垂下形)
 ・自動復帰

105%~160%以上になると、自動的に出力電圧を
低下させます。過電流状態が解除されると、
出力電圧は自動的に正常状態に復帰します。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
〔2019年5月以降生産分〕*3
 垂下形(逆L垂下形)
 ・間欠動作
 ・自動復帰


151%~165%以上になると、自動的に出力電圧を
低下させます。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。

*3 生産時期はロットNoでご確認ください。ロットNoの読み方はこちらのFAQをご覧ください。

 

(表10) 形S8VMシリーズ *4

出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
15W
DC5V
DC15V
DC12V
DC24V
形S8VM-01505□□
形S8VM-01512□□
形S8VM-01515□□
形S8VM-01524□□
垂下形(ヘの字垂下形)
間欠動作形
自動復帰

電圧垂下時に出力電流が増加し定電力で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
30W DC5V
DC15V
DC12V
DC24V
形S8VM-03005□□
形S8VM-03012□□
形S8VM-03015□□
形S8VM-03024□□
50W
DC5V
形S8VM-05005□□



垂下形(逆L垂下形)
間欠動作形
自動復帰

105%~160%以上になると、自動的に出力電圧を
低下させます。
電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下し、
あるレベル以下の電圧になると出力を断続的に
します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
100W
DC5V
形S8VM-10005□□
150W
DC5V
形S8VM-15005□□
300W
DC5V
形S8VM-30005□□
600W
DC5V
形S8VM-60005□□
出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
50W
DC12V
DC15V
DC24V
形S8VM-05012□□
形S8VM-05015□□
形S8VM-05024□□

垂下形(逆L垂下形)
自動復帰

電圧垂下時に出力電流はほぼ一定で垂下します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。
100W DC12V
DC15V
DC24V
形S8VM-10012□□
形S8VM-10015□□
形S8VM-10024□□
150W DC12V
DC15V
DC24V
形S8VM-15012□□
形S8VM-15015□□
形S8VM-15024□□
300W
DC12V
DC15V
DC24V
形S8VM-30012□□
形S8VM-30015□□
形S8VM-30024□□
600W DC12V
DC15V
DC24V
形S8VM-60012□□
形S8VM-60015□□
形S8VM-60024□□
1500W
DC24V
形S8VM-15224C *6 垂下形(逆L垂下形)
自動復帰

5秒以上継続で遮断、電源垂下時に出力電流は
ほぼ一定で垂下します。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に
正常状態に復帰します。

*4 形S8VMシリーズは2019年4月に生産を終了しました。

   代替品の確認については、こちらのFAQをご覧ください。
*6 5秒以上過電流状態が継続すると出力を遮断し、同時に保護回路動作表示灯が点灯します。
   復帰は入力電圧をOFFにし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください。

 

(表11) 形S82Sシリーズ  

出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
3W
DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
形S82S-7305
形S82S-7312
形S82S-7315
形S82S-7324
垂下形(フの字形)
自動復帰

電圧垂下時に出力電流も絞っていくように垂下し、
過電流状態が解除されると出力が自動的に正常に
戻ります。
7.5W
DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
±12V
±15V
形S82S-7705
形S82S-7712
形S82S-7715
形S82S-7724
形S82S-7727
形S82S-7728

 

(表12) 形S8EXシリーズ *5

ピーク
電流
対応
出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
あり
50W
DC5V
DC12V
DC24V
DC48V
形S8EX-BP05005□□
形S8EX-BP05012□□
形S8EX-BP05024□□
形S8EX-BP05048□□
垂下形
・間欠動作
・自動復帰
100W
DC12V
DC24V
DC48V
形S8EX-BP10012□□
形S8EX-BP10024□□
形S8EX-BP10048□□
150W DC12V
DC24V
DC48V
形S8EX-BP15012□□
形S8EX-BP15024□□
形S8EX-BP15048□□
ピーク
電流
対応
出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
なし
15W
DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
DC48V
形S8EX-N01505□□
形S8EX-N01512□□
形S8EX-N01515□□
形S8EX-N01524□□
形S8EX-N01548□□
垂下形
・間欠動作
・自動復帰

電圧垂下時に出力電流が増加し定電流で
垂下し、あるレベル以下の電圧になると出力を断続的にします。
過電流状態が解除されると出力が自動的に
正常に戻ります。
30W DC5V
DC12V
DC15V
DC24V
DC48V
形S8EX-N03005□□
形S8EX-N03012□□
形S8EX-N03015□□
形S8EX-N03024□□
形S8EX-N03048□□
100W
DC5V
形S8EX-P10005□□
150W DC5V 形S8EX-P15005□□

*5 形S8EXシリーズは2020年3月に生産を終了しました。
   代替品の確認については、こちらのFAQをご覧ください。

 

(表13) 形S8EAシリーズ *6

ピーク電流
対応
出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
あり
50W
DC24V
形S8EA-BN05024□ 垂下形
・間欠動作
・自動復帰

電圧垂下時に出力電流が増加し定電流で垂下し、あるレベル以下の電圧になると出力を断続的にします。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に正常状態に復帰します。
75W DC24V 形S8EA-BN07524□
100W DC24V 形S8EA-BN10024□
150W DC24V 形S8EA-BN15024□
ピーク電流
対応
出力
形式
出力電圧と出力電流の相関
容量
電圧
なし 50W DC5V
DC12V
形S8EA-N05005□
形S8EA-N05012□
垂下形
・間欠動作
・自動復帰

電圧垂下時に出力電流が増加し定電流で垂下し、あるレベル以下の電圧になると出力を断続的にします。
過電流状態が解除されると、出力電圧は自動的に正常状態に復帰します。
75W
DC5V
DC12V
形S8EA-N07505□
形S8EA-N07512□
100W
DC5V
DC12V
形S8EA-N10005□
形S8EA-N10012□
150W DC5V
DC12V
形S8EA-N15005□
形S8EA-N15012□

*6 形S8EAシリーズは2020年3月に生産を終了しました。
   代替品の確認については、こちらのFAQをご覧ください。

 

(2021年2月現在)