オムロン制御機器事業とはトップ
ソリューショントップ
真空ポンプの異常予兆をタイムリーに捉えて突発故障ゼロ。メンテナンスコスト15%削減
製造現場の⽣産性向上と安全性向上の両⽴
商品情報トップ
ダウンロードセンタトップ
サービスサポートトップ
セミナ・eラーニングトップ
販売ネットワークトップ
Page top
FAQ番号:FAQ04906
■対策・各リレーの「最高使用周囲温度」「最高使用周囲湿度」を超えた環境で使用しないで下さい。
・「最高使用周囲温度」「最高使用周囲湿度」以内の環境条件でも、アークの発生が多いと腐食物が生成されますので、アークキラーを付加することでアーク消弧対策を施してください。 アークの発生が多い負荷のサージアブソーバにはバリスタが効果的です。 なお、形MM□X(形MMシリーズの直流負荷開閉形)や形G7Xシリーズは、接点近傍に貫通穴を設けオゾン濃度を低減しています。 また、DCパワーリレーは、アーク磁気消弧機能を搭載しています。
Related Contents
PLC・サーボのリプレースはコチラ