Page top

電極保持器 形PS-□S(R)の取付方法を教えてください。(形PS-3S 形PS-4S 形PS-5S 形PS-3SR 形PS-4SR 形PS-S5R)

FAQ番号:FAQ04802

 

回答

取付方法は5種類あります。
下表をご覧ください。

■取付方法
方法1 水槽にPF2管用平行ねじ *1 の加工をして取付をする。
  

*1  PF2管用平行ねじ:有効径58.135 JIS B202、フランジ規格:50A相当

・保護カバー 形F03-11(別売)は使用できません。
 保護カバー 形F03-11(別売)を使用する場合は、方法4または方法5でお使いください。
方法2 市販のカップリング(PF2管用平行ねじ *1 )を用いて取付をする。
  
*1 PF2管用平行ねじ:有効径58.135 JIS B202、フランジ規格:50A相当

・保護カバー:形F03-11(別売)は使用できません。
 保護カバー:形F03-11(別売)を使用する場合は、方法4または方法5でお使いください。
方法3 水槽にφ65mmの穴をあけ、電極保持器を挿入し、下方より取付枠:形F03-12(別売)をナットがわりに取りつけて固定する。
  
・保護カバー:形F03-11(別売)は使用できません。
 保護カバー:形F03-11(別売)を使用する場合は、方法4または方法5でお使いください。
方法4 取付枠 形F03-12 (別売)をフランジとして使用して取付をする。
    
(1)取付位置に穴をあける。
(2)穴加工部に、取付枠:形F03-12を取りつける。
(3)取付枠:形F03-12に付属しているねじを使用し、4ヶ所締めつける。
 
・保護カバー:形F03-11(別売)を使用できます。
方法5 取付枠:形F03-12(別売)と、コンクリート埋込み取付枠:形F03-13(別売)を
組み合わせてコンクリート製水槽に埋め込む。

  
・保護カバー:形F03-11(別売)を使用できます。
◆対象形式
 形PS-3S 形PS-4S 形PS-5S 形PS-3SR 形PS-4SR 形PS-S5R