Page top

電流検出器  形E54-CT1(-L)、形E54-CT3(-L)のケーブル貫通方向を教えてください。

FAQ番号:FAQ04483

 

回答

形E54-CT1、形E54-CT1-L、形E54-CT3、形E54-CT3-Lは、4点とも、貫通方向に制約はありません。
どちらの方向から通していただいても問題ありません。


  *上の図は形E54-CT3です。

■ 電流検出器(CT) (別売)

 ・単相ヒータには1個、三相ヒータには2個必要です。

 ・弊社のヒータ断線警報機能付きの温度調節器・デジタル調節計 (形E5CD/形E5CD-B、形E5ED/形E5ED-B、

  形E5□C/形E5□C-T、形E5□N/形E5□N-H/形E5□N-HT、形EJ1の一部)と組み合わせて使用します。

  具体的な形式はこちらのFAQをご参照ください。

(2018年7月現在)

形式/外観 穴径 耐電圧 付属品 リード線
サイズ/長さ
形E54-CT1
φ5.8 ●耐電圧
  AC1000V(1min)
●連続最高ヒータ電流
  50A
なし リード線は
ありません
形E54-CT1L *1
●耐電圧
  AC1500V(1min)
●連続最高ヒータ電流
  50A
●サイズ
  AWG18
●長さ
  115㎜
形E54-CT3
φ12.0 ●耐電圧
  AC1000V(1min)
●連続最高ヒータ電流
  120A  
 *2
・接触子
   (2個)
・プラグ
   (2個)
 *3
リード線は
ありません
形E54-CT3L *1
●耐電圧
  AC1500V(1min)
●連続最高ヒータ電流
  120A *2
なし ●サイズ
  AWG18
●長さ
  100㎜

*1 リード線付です。形E5□C(-□)、形E5□D(-□)使用時、UL認証が必要な場合にお使いください。
  UL認証上、形E54-CT1L または形E54-CT3L のCTは、工場配線(盤内配線)で使用してください。
  現場配線(盤外配線)の場合は、ULカテゴリ:XOBAまたはXOBA7でリスティング認証を受けたCTを
  使用してくだい。(申し訳ございませんが弊社では取り扱いがございません。)

*2 温度調節器・デジタル調整計の最大ヒータ電流値以下でお使いください。(形EJ1:100A、形EJ1以外:50A)

*3 形E54-CT3 接続例