Page top

高圧用保護機器(形K2□□シリーズ)の形式末尾「-R2」「-F4」「-D2」の違いは何ですか?

FAQ番号:FAQ04285

 

回答

「R2」「F4」「D2」はケース形状を表します。 形状により取付寸法が異なります。
下表を参照ください。
形式末尾
外観 (代表例)
取りつけ寸法 形式例
R2
丸胴埋込形
(形K2VA-S□-R2)


過電流継電器

・形K2OC-ACN *1

・形K2OC-AVN *1

・形K2CA-DO☐-R2 *2

地絡方向継電器
・形K2DG-AV1 *1
・形K2GS-BT-R2 *2
・形K2GS-BP-R2 *2

地絡継電器

・形K2GV-□-R2 *3

・形K2GR-AV1 *1

・形K2GR-AC1 *1

・形AGF-□-R2  *2

電圧継電器

・形K2OV-AVN *1

・形K2UV-AV□ *1

・形K2VU-S□-R2  *2
・形K2VA-S□-R2  *2

F4
角胴埋込形
(形K2VA-S□-F4)


過電流継電器
形K2CA-DO☐-F4 *2
地絡方向継電器
・形K2GS-BT-F4 *2
・形K2GS-BP-F4 *2
地絡継電器
・形K2GV-□-F4 *3
・形AGF-□-F4  *2
電圧継電器
・形K2VU-S□-F4  *2
・形K2VA-S□-F4  *2
D2 引出式角胴埋込形
(形K2VA-S□-D2)


過電流継電器

形K2CA-DO☐-D2 *2

電圧継電器

・形K2VU-S□-D2  *2
・形K2VA-S□-D2  *2
 
*1 形K2OC-A□、形K2OV-A□、形K2UV-A□、形K2DG-A□、形K2GR-A□は、形式末尾に
  「-R2」がつきませんが、従来の「R2ケース」と同じ取付寸法です。
*2   2019年3月に生産を終了する予定です。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。
*3 2020年3月に生産を終了する予定です。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。