Page top

不足電圧継電器(UVR)はありますか?

FAQ番号:FAQ04277

 

回答

単相用には、形K2UVシリーズ、形K2VUシリーズをご検討ください。

三相用には、形K2ZC-K2VU-Nをご検討ください。

■不足電圧継電器(UVR) 単相用 形式一覧

種類
形式
定格制御電源
形状
デジタル型不足電圧継電器 *1 形K2UV-AVN 入力と共用 丸胴埋込形
形K2UV-AV2 DC24V 丸胴埋込形
形K2UV-AV3 DC100/110V 丸胴埋込形
デジタル形不足電圧継電器 *1
形K2VU-H *3 入力と共用 角胴埋込形
不足電圧継電器 形K2VU-S1-R2 *2 *3
形K2VU-S1K-R2 *3
入力と共用 丸胴埋込形
形K2VU-S1-F4 *2 *3
形K2VU-S1K-F4 *3
入力と共用 角胴埋込形
形K2VU-S1-D2 *2 *3 入力と共用 引出式角胴埋込形
形K2VU-S22-R2 *3 DC24V 丸胴埋込形
形K2VU-S24-R2 *3 DC100/110V 丸胴埋込形
形K2VU-S22-F4 *3 DC24V 角胴埋込形
形K2VU-S24-F4 *3 DC100/110V 角胴埋込形
形K2VU-S22-D2 *3 DC24V 引出式角胴埋込形
形K2VU-S24-D2 *3 DC100/110V 引出式角胴埋込形
*1 7セグメントで現在値などの確認ができます。

*2 形K2VU-S1-□は、不足電圧時ワンショット動作(0.3秒以上)です。(形K2VU-S1K-□は継続動作形。)

*3   形K2VU-H、形K2VU-Sシリーズは2019年3月に生産を終了する予定です。
   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

 

◆不足電圧継電器(UVR) 単相用 取付寸法

種類
外観(代表例)
取付寸法
丸胴埋込形
・形K2UV-AV□
・形K2VU-S□-R2
   *3
 
角胴埋込形
・形K2VU-S□-F4 *3
  
引出式角胴埋込形 ・形K2VU-S□-D2 *3


■不足電圧継電器(UVR) 三相用 形式一覧

種類
形式
制御電源
備考
デジタル形不足電圧継電器
形K2ZC-K2VU-N DC24 ユニット構造 *4
*4 形K2ZCシリーズはユニット構造のため、単品での取付が出来ません。

  専用ケース(別売)形K2ZC-C-N□を使用します。

 

【お願い】
 商品情報よりカタログのダウンロードが可能です。詳細仕様をご確認の上、ご検討ください。