Page top

過電流継電器(OCR)はありますか?

FAQ番号:FAQ04273

 

回答

過電流継電器 形K2OCシリーズ、形K2CAシリーズ(*2 )がございます。

■過電流継電器(OCR) 形式一覧
種類
商品名
形式
引きはずし方式
形状






デジタル型
過電流継電器 *1
形K2OC-AVN 電圧・無電圧・
直流引きはずし
丸胴埋込形
形K2OC-ACN 変流器2次電流引きはずし 丸胴埋込形
デジタル形
過電流継電器 *1
形K2CA-HV *2 電圧・無電圧引きはずし
角胴埋込形
形K2CA-HC *2 変流器2次電流引きはずし 角胴埋込形
過電流継電器 形K2CA-DO-R2 *2 変流器2次電流引きはずし 丸胴埋込形
形K2CA-DO-F4 *2 変流器2次電流引きはずし 角胴埋込形
形K2CA-DO-D2 *2 変流器2次電流引きはずし 引出式角胴埋込形 
形K2CA-DO3-R2 *2 電圧・無電圧引きはずし 丸胴埋込形
形K2CA-DO3-F4 *2   電圧・無電圧引きはずし 角胴埋込形
形K2CA-DO3-D2 *2 電圧・無電圧引きはずし 引出式角胴埋込形 



静止形
過電流継電器
形K2CA-R-R2 電圧・電流引きはずし 丸胴埋込形
形K2CA-R-F1 電圧・電流引きはずし 角胴埋込形
形K2CA-R-S5 電圧・電流引きはずし 表面形
*1 7セグメントで現在値などの確認ができます。
*2  形K2CA-HV、形K2CA-HCシリーズ、形K2CA-DO、形K2CA-DO3シリーズは、
  2019年3月に生産を終了する予定です。
  関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

◆過電流継電器(OCR) 外観、取付寸法
 ・取付寸法は、パネルの正面から見た図です。
種類
外観(代表例)
取付寸法
丸胴埋込形 ・形K2OC-AVN
・形K2CA-D□-R2
 *2
   
角胴埋込形 ・形K2CA-D□-F4
 *2
  
引出式角胴埋込形 ・形K2CA-D□-D2
 *2

【お願い】
 商品情報よりカタログのダウンロードが可能です。詳細仕様をご確認の上、ご検討ください。
 機器用(産業用機械や生産設備の電源主回路の状態監視を行う場合の過電流継電器)については、
 商品情報の「機器用保護機器 過電流/欠相/反相・不足電流検出用」をご覧ください。