Page top

温度調節器(デジタル調整計)のアナログ出力(制御出力)の分解能を教えてください。

FAQ番号:FAQ03607

 

回答

機種により異なります。下表を参照ください。
なお、伝送出力分解能についてはこちらのFAQをご覧ください。


■ アナログ出力(制御出力)の分解能
(2019年4月現在)
 
シリーズ名 形式 電流出力 電圧出力
4~20mA
0~20mA
0~10V
0~5V
形E5CD/形E5CD-B 約10,000 約10,000 該当する出力がありません
形E5ED/形E5ED-B 約10,000 約10,000 該当する出力がありません
形E5□C 形E5DC
形E5DC-B
形E5GC
形E5CC
形E5CC-B
形E5CC-U
形E5EC
形E5EC-B
形E5AC
約10,000 約10,000   該当する出力がありません
プログラム
タイプ
形E5□C-T
形E5CC-T
形E5EC-T
形E5AC-T
約10,000 約10,000 該当する出力がありません
高性能タイプ
形E5□N-H
形E5AN-H
形E5EN-H
形E5CN-H
約10,000 *1 約10,000 *2 約10,000 *3 約10,000 *4
プログラム
タイプ
形E5□N-HT
形E5AN-HT
形E5EN-HT
形E5CN-HT
約10,000 *1 約10,000 *2 約10,000 *3 約10,000 *4
シリーズ名 形式 電流出力 電圧出力
4~20mA
0~20mA
0~10V
0~5V
ベーシック
タイプ
形E5□N
形E5AN *5
形E5EN *5
形E5CN *5
形E5CN-U *5
形E5GN *6
約10,000 約10,000 該当する出力がありません
形E5□R 形E5AR *7
形E5ER *7
約43,000 約54,000 該当する出力がありません
プログラム
タイプ
形E5□R-T
形E5AR-T *7
形E5ER-T *7
約43,000 約54,000 該当する出力がありません
 

*1 制御出力ユニット:形E53-C3N 使用時

    (制御出力ユニット方式の機種:形E5AN-HA□、形E5EN-HA□、形E5AN-HTA□、形E5EN-HTA□のみ)
*2 
制御出力ユニット:形E53-C3DN 使用時

    (制御出力ユニット方式の機種:形E5AN-HA□、形E5EN-HA□、形E5AN-HTA□、形E5EN-HTA□のみ)
*3 制御出力ユニット:形E53-V34N 使用時 

    (制御出力ユニット方式の機種:形E5AN-HA□、形E5EN-HA□、形E5AN-HTA□、形E5EN-HTA□のみ)
*4 制御出力ユニット:形E53-V35N 使用時

    (制御出力ユニット方式の機種:形E5AN-HA□、形E5EN-HA□、形E5AN-HTA□、形E5EN-HTA□のみ)

*5 形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-U(ベーシックタイプ)は、2017年3月に生産を終了しました。

   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

*6 形E5GN(ベーシックタイプ)は、2015年3月に生産を終了しました。

   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。 

*7 形E5☐Rシリーズ、形E5□R-Tシリーズは2021年3月に生産を終了します。
   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

■お願い

 設定パラメータの詳細、操作手順等については、商品情報のURLより、カタログ・ユーザーズマニュアルを

 ダウンロードしてご利用ください。(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です)