Page top

電極保持器 形BSシリーズの選び方を教えてください。

FAQ番号:FAQ03585

 

回答

使用温度、使用圧力(*)、耐食性に応じてお選びください。
■形BS-1
形式
形BS-1
形BS-1S
形BS-1S1
形BS-1S2
使用温度
250℃max
使用圧力
1.96MPa
締めつけ部
材質 
SUS304
SUS316
ねじ仕様
M18 P=1.5
M18 P=1.5
PT1/2
M18 P=1.5
外観

■形BS-1T
形式
形BS-1T
SUS304
形BS-1T
SUS316
形BS-1T
TITANIUM
形BS-1T
HAS B
形BS-1T
HAS C
使用温度
180℃max
使用圧力
981kPa
端子ボルト
材質
SUS304
SUS316
チタン
N10665 *
N10276 *
外観
* UNS No.です。UNS(Unified Numbering System) とは、国際的に統一された、1材質=1形式の金属材料の識別番号システムです。

〔注意〕圧力がかかる環境の場合には、温度条件があります。
    関連FAQの「電極保持器はどの様に選べば良いですか?」を参照ください。