Page top

温度と湿度(または湿度のみ)を測定するセンサはありますか?

FAQ番号:FAQ03576

 

回答

温湿度センサ:形ES2-THB-N、湿度センサ:形ES2-HB-Nがございます。

形ES2-THB-Nは、温度と湿度を測定します。
温度はPt100相当の出力をし、湿度はDC1~5Vのアナログ信号で出力します。

形ES2-HB-Nは湿度のみを測定し、DC1~5Vのアナログ信号で出力します。

形ES2-THB-N、形ES2-HB-NTともに、同梱の湿度センサモジュール 形ES2-M-Nをセットして使用します。
(取付方法は関連FAQをご参照ください。) 
また、電源電圧DC24Vが必要です。
電源電圧は、DC24V(最大リップル電圧2%p-p以下)1台当たりの消費電流は4mA以下です。
パワーサプライを選定する場合は、接続する台数にあわせて、容量をお選びください。
(表2) パワーサプライ 選定例 を参考にしてください。

■湿度センサ・温湿度センサの主な仕様
(2018年11月現在)
外観
項目
湿度センサ
形ES2-HB-N
温湿度センサ
形ES2-THB-N
  湿度 湿度検出範囲
20~95%
湿度検出精度
±3%(25℃、40~80%)*1
湿度出力
0~100%の湿度に対してDC1~5Vのリニア出力
温度 測定温度範囲
-
0~+55℃
温度出力
-
Pt100
(3線式の出力)
*1 温度、湿度により精度が異なります。以下をご参照ください。
   ●湿度測定範囲と検出精度
     

(表2) パワーサプライ 選定例
シリーズ 形式
入力
出力
容量 電圧 電流 
形S8FS-G 形S8FS-G01524□□-□□ AC100~240V 15W DC24V 0.65A
形S8VK-G 形S8VK-G01524-□ AC100~240V 15W DC24V 0.65A
(ピーク電流0.78A)
形S8JX-N 形S8JX-N01524□□
AC100~240V
15W DC24V 0.65A
形S8VS 形S8VS-01524 AC100~240V 15W DC24V 0.65A

■お願い

詳細については、カタログ・取扱説明書にてご確認ください。商品情報のURLよりダウンロードが可能です。
(取扱説明書のダウンロードには無料の会員登録が必要です。)