Page top

オムロンのRFIDにはどのような種類がありますか?

FAQ番号:FAQ03406

 

回答

下表をご覧ください。
特長の欄の[詳細]をクリックすると商品情報に移動します。

なお、以下の商品は、既に生産を終了しています。
形V600-CB、形V600-CH1D、形V620、形V630、形V670、形V680(高温タイプ)、形V690、形V700(*2)、
形V750シリーズは生産を終了しています。商品情報はこちらよりご覧ください。
代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご差参照ください。

■ RFIDシステム
種類 シリーズ 方式 交信周波数 交信距離 特長
汎用・
短中距離
RFID
形V680S 電磁誘導
方式
13.56MHz 0~170㎜ 耐熱・小型タグ等がそろった汎用短中距離RFIDシステム。ISO/IEC18000-3(ISO/IEC15693)に準拠

形V680S:[詳細]
形V680  :[詳細]
形V680 電磁誘導
方式
13.56MHz 0~200㎜
汎用・
長距離
RFID
形V780 電波方式
UHF帯
920MHz帯 0~4m以上
*1
使いやすさを追求したUHF帯長距離RFIDシステム。ISO/IEC18000-63(ISO/IEC18000-6 TypeC)に準拠
[詳細]
半導体
業界向
RFID
形V640 電磁誘導
方式
134kHz 半導体業界規格SEMI対応のRFIDシステム
[詳細]
汎用・
短距離
RFID
形V600 電磁結合
方式
530KHz 最大100㎜ 優れた耐環境性をもつ汎用短距離RFIDシステム
[詳細]
*1 交信距離は、RFタグや設置条件により大きく異なります。カタログまたはマニュアルをご覧ください。
   カタログのダウンロードはこちらから、マニュアルのダウンロードはこちらからご利用ください。
   ただし、マニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。
*2 形V700-L11(IDリンクユニット)を除きます。

RFIDシステム 機能/仕様一覧セレクションもご利用ください。

(2019年10月現在)