Page top

耐熱用・耐寒用のマイクロスイッチ、リミットスイッチは、ありますか?

FAQ番号:FAQ03143

 

回答

汎用的なマイクロスイッチ、リミットスイッチの使用周囲温度は、-25~+80℃程度です。
(機種により使用周囲温度は異なります。カタログにてご確認ください。)
この範囲を超える場合は、下表の耐熱用、耐寒用のスイッチをご検討ください。

なお、熱帯処理形のマイクロスイッチ、リミットスイッチはご用意しておりません。
上記、耐熱用の機種や、耐候性タイプのリミットスイッチにて、使用周囲温度、使用周囲湿度を
ご確認の上、ご検討ください。


■マイクロスイッチ
(2019年1月現在)
耐熱/耐寒 シリーズ 形式 形式一覧
使用周囲温度
耐熱用 形TZ 形TZ-1G
形TZ-1GV
形TZ-1GV22
形TZ-1GV22
-65 ~ +400℃
形V 形V-□-T  (表1) -25 ~ +150℃
耐寒用 形Z 形Z-□-□T  (表2) -40 ~ +120℃

■リミットスイッチ
(2019年1月現在)
耐熱/耐寒 種類 シリーズ 形式 形式一覧 使用周囲温度
耐熱用 タテ形 形WL-N 形WL□-TH-N  *1 カタログを
ご参照
ください。
+ 5 ~ +120℃
形WL 形WL□-TH 
耐寒用 タテ形 形WL-N 形WL□-TC-N *1 カタログを
ご参照
ください。
-40 ~ + 40℃
形WL 形WL□-TC  
形D4A 形D4A-□N-T  (表3) -40 ~ +100℃
形D4C 形D4C-□-C  (表4) -40 ~ + 70℃
ヨコ形 形SHL 形SHL-□-TC  (表5) -40 ~ + 40℃
形ZE 形ZE-□TC (表6)  -40 ~ + 40℃
*1 形WL-Nシリーズの高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
  代替については関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

 

(表1) 形Vシリーズ 耐熱タイプ 形V-□-T

 形V□-Tはカタログには掲載がありません。

 詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。

 標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。

 また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。

 形V-□-Tの使用周囲温度は-25 ~ +150℃です。

(2019年1月現在)

アクチュエータの種類 接点構成 端子仕様 形式
定格
AC250V 10A
定格
AC250V 15A
ピン押しボタン形 1c はんだづけ端子 形V-10-1A4-T
形V-10-1A5-T
形V-15-1A4-T
形V-15-1A5-T
形V-15-1A6-T
♯187タブ端子 形V-10-1C24-T
形V-10-1C25-T
形V-15-1C24-T
形V-15-1C25-T
形V-15-1C26-T
♯250タブ端子 形V-10-1C4-T
形V-10-1C5-T
形V-15-1C5-T
形V-15-1C6-T
1b はんだづけ端子 形V-10-2A4-T 形V-15-2A4-T
♯187タブ端子 形V-10-2C24-T
♯250タブ端子 形V-15-2C5-T
形V-15-2C6-T
1a はんだづけ端子 形V-10-3A4-T 形V-15-3A5-T
形V-15-3A6-T
♯187タブ端子 形V-15-3C25-T
♯250タブ端子 形V-15-3C4-T
形V-15-3C6-T
アクチュエータの種類 接点構成 端子仕様 形式
定格
AC250V 10A
定格
AC250V 15A
ヒンジ・短レバー形 1c はんだづけ端子 形V-101-1A4-T
形V-101-1A5-T
形V-151-1A5-T
形V-151-1A6-T
♯187タブ端子 形V-101-1C24-T
形V-101-1C25-T
形V-151-1C25-T
形V-151-1C26-T
♯250タブ端子 形V-101-1C4-T
形V-101-1C5-T
形V-151-1C5-T
形V-151-1C6-T
1b はんだづけ端子 形V-101-2A4-T 形V-151-2A5-T
1a はんだづけ端子 形V-101-3A4-T
ヒンジ・レバー形 1c はんだづけ端子 形V-102-1A4-T
形V-102-1A5-T
形V-152-1A5-T
形V-152-1A6-T
♯187タブ端子 形V-102-1C24-T
形V-102-1C25-T
形V-152-1C25-T
形V-152-1C26-T
♯250タブ端子 形V-102-1C4-T
形V-102-1C5-T
形V-152-1C5-T
形V-152-1C6-T
1b はんだづけ端子 形V-102-2A4-T
1a はんだづけ端子 形V-102-3A4-T
アクチュエータの種類 接点構成 端子仕様 形式
定格
AC250V 10A
定格
AC250V 15A
ヒンジ・長レバー形 1c はんだづけ端子 形V-103-1A4-T
形V-103-1A5-T
形V-153-1A4-T
形V-153-1A5-T
形V-153-1A6-T
♯187タブ端子 形V-103-1C24-T
形V-103-1C25-T
形V-153-1C25-T
形V-153-1C26-T
♯250タブ端子 形V-103-1C4-T
形V-103-1C5-T
形V-153-1C5-T
形V-153-1C6-T
1b はんだづけ端子 形V-103-2A4-T 形V-153-2A5-T
1a はんだづけ端子 形V-103-3A4-T 形V-153-3A5-T
ヒンジ・アール・
レバー形
1c はんだづけ端子 形V-104-1A4-T
形V-104-1A5-T
形V-154-1A5-T
形V-154-1A6-T
♯187タブ端子 形V-104-1C24-T
形V-104-1C25-T
形V-154-1C25-T
形V-154-1C26-T
♯250タブ端子 形V-104-1C4-T
形V-104-1C5-T
形V-154-1C5-T
形V-154-1C6-T
1b はんだづけ端子 形V-104-2A4-T 形V-154-2C5-T
1a   形V-104-3A4-T 形V-154-3A5-T
アクチュエータの種類 接点構成 端子仕様 形式
定格
AC250V 10A
定格
AC250V 15A
ヒンジ・ローラ・
短レバー形
1c はんだづけ端子 形V-105-1A4-T
形V-105-1A5-T
形V-155-1A5-T
形V-155-1A6-T
♯187タブ端子 形V-105-1C24-T
形V-105-1C25-T
形V-155-1C25-T
形V-155-1C26-T
♯250タブ端子 形V-105-1C4-T
形V-105-1C5-T
形V-155-1C5-T
形V-155-1C6-T
1b はんだづけ端子 形V-105-2A4-T 形V-155-2A5-T
1a はんだづけ端子 形V-155-3A5-T
ヒンジ・ローラ・
レバー形
1c はんだづけ端子 形V-106-1A4-T
形V-106-1A5-T
形V-156-1A5-T
形V-156-1A6-T
♯187タブ端子 形V-106-1C24-T
形V-106-1C25-T
形V-156-1C25-T
形V-156-1C26-T
♯250タブ端子 形V-106-1C4-T
形V-106-1C5-T
形V-156-1C5-T
形V-156-1C6-T
1b はんだづけ端子 形V-106-2A4-T 形V-156-2A5-T
1a はんだづけ端子 形V-106-3A4-T 形V-156-3A5-T

 

(表2) 形Zシリーズ 耐寒タイプ 形Z-□-□T

 形Z-□-□Tはカタログには掲載がありません。

 詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。

 標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。

 また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。

 形Z-□-□Tの使用周囲温度は-40 ~ +120℃です。

 端子仕様はねじ締め端子です。

(2019年1月現在)

アクチュエータの種類 接点構成 定格 形式 
スプリング短押しボタン形 1c 15A 形Z-15GD-BT
ヒンジ・ローラレバー形 形Z-15GW2-BT
ヒンジ・ローラ短レバー形 形Z-15GW22-BT
小勢力ヒンジ・レバー形 形Z-15GW4-BT
小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形 形Z-15HW78-BT

 

(表3) 形D4A-□Nシリーズ 耐寒タイプ 形D4A-□N-T

 形D4A-□N-Tはカタログに掲載がありません。

 詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。

 標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。

 また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。

 形D4A-□N-Tの使用周囲温度は-40 ~ +100℃です。

 端子仕様はねじ締め端子です。

(2019年1月現在)

アクチュエータの種類 接点構成 定格 定格
トップ・プランジャ形
(ローラ形)
2回路双断形 AC250V  10A
DC30V  6A
形D4A-3110N-T

(表4) 形D4Cシリーズ 耐寒タイプ 形D4C-□-C

 形D4C-□-Cはカタログに掲載がありません。

 詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。

 標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。

 また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。

 形D4C-□-Cの使用周囲温度は-40 ~ + 70℃です。

 端子仕様はねじ締め端子です。

(2019年1月現在)

アクチュエータの種類 接点構成 定格 形式
ローラ・ プランジャ形 1c AC250V 5A
DC30V 4A
形D4C-1201-C
クロス・ローラ・ プランジャ形 AC250V 5A
DC30V 4A
形D4C-1202-C
形D4C-1602-C
AC125V 5A
(表示灯付)
形D4C-2302-C
DC30V 4A
(表示灯付)
形D4C-3202-C
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
形D4C-4202-C
ローラ・ レバー形 AC250V 5A
DC30V 4A
形D4C-1220-C
形D4C-1320-C
形D4C-1620-C
形D4C-1720-C
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
形D4C-4220-C
ローラ・レバー形
 (高感度タイプ)
AC250V 5A
DC30V 4A
形D4C-1224-C
形D4C-1324-C
形D4C-1824-C
アクチュエータの種類 接点構成 定格 形式
シール・ ピン・  プランジャ形 1c AC250V 5A
DC30V 4A
形D4C-1231-C
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
形D4C-4231-C
シール・ ローラ・ プランジャ形 AC250V 5A
DC30V 4A
形D4C-1232-C
形D4C-1332-C
形D4C-1432-C
形D4C-1632-C
DC30V 4A
(表示灯付)
形D4C-3332-C
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
形D4C-4232-C
形D4C-4332-C
シール・ クロス・ローラ・
プランジャ形
AC250V 5A
DC30V 4A
形D4C-1233-C
形D4C-1333-C
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
形D4C-4233-C
プラス チック・ ロッド形 AC250V 5A
DC30V 4A
形D4C-1350-C
センター ローラ・レバー形 AC250V 5A
DC30V 4A
形D4C-1260-C

 

(表5) 形SHLシリーズ 耐寒タイプ 形SHL-□-□TC

 形SHL-□-□TCはカタログに掲載がありません。 

 詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。

 標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。

 また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。

 形SHL-□-□TCの使用周囲温度は、-40 ~ + 40℃です。

 端子仕様はねじ締め端子です。

(2019年1月現在)

アクチュエータの種類 接点構成 定格 形式
パネル取りつけ
クロス・ローラ・プランジャ形
1c AC250V 10A
DC30V 5A
形SHL-Q2155-TC
パネル取りつけプランジャ形 形SHL-Q55-TC
ヒンジ・ローラ短レバー形 形SHL-W255-TC

 

(表6) 形ZEシリーズ 耐寒タイプ 形ZE-□TC

 形ZE-□TCはカタログに掲載がありません。

 詳細仕様を確認する場合は参考用仕様書をご請求ください。ただし、お時間をいただく場合があります。

 標準以外の形式も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がありますのでご了承ください。

 また、受注生産の場合もございます。納期、価格につきましては、ご購入先にお尋ねください。

 使用周囲温度は、-40 ~ + 40℃です。

 端子仕様はねじ締め端子です。

(2019年1月現在)

アクチュエータの種類 接点構成 定格 形式
シール・ローラ・アームレバー形 1c AC250V 15A
DC125V 0.5A
形ZE-NA2-2TC
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
形ZE-01NA2-2TC