Page top

高温で使用できるレベル機器(形61Fなど)はありますか?

FAQ番号:FAQ03086

 

回答


レベル機器は、主にコントローラ、電極保持器、電極によって構成されます。

■コントローラの使用周囲温度について
・形61Fシリーズ

 高温用を除き使用周囲温度は55℃までです。55℃を超える場合には、高温用をご使用ください。
 高温用は、ベースタイプ、コンパクトプラグインタイプに品揃えがあります。

 

・形K8DT-LSシリーズ、形K8AK-LSシリーズ

 使用周囲温度は60℃までです。高温用はご用意しておりません。


■高温液体の検出について
 レベル検知には、コントローラ(形61F、形K8DT-LS、形K8AK-LS)の他に、電極、電極保持器が必要です。 
 電極棒には使用周囲温度の規定はありませんが、電極帯は60℃まで、水中電極は、60℃または70℃までです。
 電極保持器は機種ごとに使用周囲温度が異なります。
 下表を参照の上、温度条件に合うものをお使いください。

◆電極

種類
形式
使用周囲温度
電極棒 形F03-01

(電極棒セット: 形F03-60)

規定はありません。
組み合わせる電極保持器の使用周囲温度にあわせてお使いください。
電極帯 形F03-05 -10~+60℃
水中電極 形PH-1
形PH-2
・ビニールコードタイプ           : -10~+60℃
・ハイプレン(三井化学社製)被覆コードタイプ: -30~+70℃
 (形式の後に「ハイプレン」と指定してください。指定のない場合はビニールコードとなります)

* 電極保持器は使用しません。


◆電極保持器
形式
使用周囲温度(使用圧力)
形PS-3S
形PS-4S
形PS-5S
形PS-3SR
形PS-4SR
形PS-5SR
-10~ +70℃ (使用圧力:常圧)
形BF-1
形BF-3
形BF-5
形BF-3R
形BF-5R
-10~+150℃
(使用圧力:常圧)
形BS-1
形BS-1S
形BS-1S1
形BS-1S2
0~250℃
(使用圧力:1.96MPa MAX)
形BS-1T 0~180℃ MAX (使用圧力:981kPa MAX)