Page top

粉塵のある環境で使用できるリレーはありますか?

FAQ番号:FAQ02831

 

回答

プラスチックシール形 または ハーメチックシール形をご検討ください。
プラスチックシール形は、樹脂のケースカバーなどでシールされた構造です。
内部部品をアニール処理し、内部ガスの発生を低減しています。
ハーメチックシール形は、金属ケース(鉄にニッケルメッキ)でシールされ、内部に窒素ガスを封入した
密閉構造です。

■プラスチックシール形 ハーメチックシール形の機種
シリーズ
接続
方式
動作
表示灯
接点の
種類
形式
接点定格
(抵抗負荷)
故障率
(P水準)*1
プラス
チック
シール形

形MYQ
プラグ
イン
あり シングル
接点
形MYQ4N  AC220V 1A
DC24V 1A
DC1V
1mA
なし シングル
接点
形MYQ4
ツイン
接点
形MYQ4Z DC1V
100μA
プリント
基板用
端子
なし シングル
接点
形MYQ4-02 DC1V
1mA
ツイン
接点
形MYQ4Z-02 DC1V
100μA
プラス
チック
シール形

形G2A-434
*3
プラグ
イン
あり クロスバ
ツイン
接点
形G2A-434A-N
形G2A-434A-N1
*2
AC110V 0.3A
DC24V 0.5A
DC0.1V
1mA
なし 形G2A-434A
形G2A-434A-D
*2
プリント
基板用
端子
なし
形G2A-4341P
ハーメ
チック
シール形

形MYH
プラグ
イン
なし シングル
接点
形MY4H AC110V 3A
DC24V 3A
DC1V
100μA
ツイン
接点
形MY4ZH DC100mV 100μA
プリント
基板用
端子
なし シングル
接点
形MY4H-0 DC1V
100μA
ツイン
接点
形MY4ZH-0 DC100mV 100μA
*1 故障率(P水準)は参考値です。
*2
 形G2A-434A-N1、形G2A-434A-Dはダイオード内蔵形です。
*3 
形G2A-434☐シリーズは、2017年3月生産終了予定です。
  代替については、関連情報の「生産終了品のご案内」をご利用ください。