Page top

微小負荷開閉に適したリレーを教えてください。

FAQ番号:FAQ02815

 

回答

微小負荷の開閉(PLC等への信号入力など)でのご使用の場合、接点材質、接触方式により信頼性が異なります。
信頼性の高い順に次のようになります。

・接触方式 ①クロスバツイン接点 ②ツイン接点    ③シングル接点
・接点材質 ①金クラッド     ②金メッキ 

金クラッドとは、接触面の母材の上に板状の金を貼ったものです。

メッキよりも金の厚みがあるため、より、微小負荷の開閉に適しています。

 

〔注意〕

 リレーをまったく使用せず、保管しておくだけでも、接点の劣化が進行することがあります。
 接点に金メッキ(または金クラッド)を施すことで、環境の影響を受けにくくなります。


■微小負荷に適したリレー

 電圧、電流ともにP水準の値以上でお使いください。

 例:形G7T-1122SをDC24Vの負荷で使用する場合:100μA以上、1A以下でお使いください。

 

(表1) 制御盤用 

(2018年3月現在)

シリーズ
形状
サイズ(㎜)
形式
(接点構成)
接点材質
接触方式
P水準
(参考値)
定格負荷
*1
形G7T

32x10x33.5
 形G7T-1122S
(1a接点)
金合金
クラッド
クロスバ
ツイン接点
DC1V 
100μA
DC24V
1A
形MY


36x21.5x28
 
(一部、高さ53㎜の機種があります。
形MY2Z-□ *2
形MY2ZN-□ *2
(2c接点)
金メッキ ツイン接点 DC1V
100μA
DC24V
5A
形MY3Z *2
(3c接点)
金メッキ ツイン接点 DC1V
100μA
形MY4Z-□ *2
形MY4ZN-□ *2
(4c接点)
金クラッド ツイン接点 DC1V
100μA
DC24V
3A
形MY4-□□
形MY4N-□□
(4c接点)
金クラッド シングル
接点
DC1V
1mA
形MY4Z-CBG *2
(4c接点)
金クラッド クロスバ
ツイン接点
DC1V
100μA
DC24V
1A
シリーズ
形状
サイズ(㎜)
形式
(接点構成)
接点材質
接触方式
P水準
(参考値)
定格負荷
*1
形G2RV

99.2x6.2x97.4
形G2RV-SL500-AP
(1c接点)
*3
金メッキ シングル
接点
DC100mV 1mA DC36V
50mA
形G2RV 

99.2x6.2x92.7
形G2RV-SL700-AP
(1c接点)
*3
金メッキ シングル
接点
DC100mV 1mA DC36V
50mA
形G2RV-SR

74.5x6.2x90以下
形G2RV-SR500-AP
(1c接点)
金メッキ シングル
接点
DC100mV 1mA DC36V
50mA
形G2RV-SR700-AP
(1c接点)
金メッキ シングル
接点
DC100mV 1mA DC36V
50mA
シリーズ
形状
サイズ(㎜)
形式
(接点構成)
接点材質
接触方式
P水準
(参考値)
定格負荷
*1
形MYQ
 
 35.5x21.5x28
形MYQ4 *4
(4c接点)
金メッキ シングル
接点
DC1V
1mA
DC24V
1A
形MYQ4N *4
(4c接点)
金メッキ シングル
接点
DC1V
1mA
形MYQ4Z *4
(4c接点)
金メッキ ツイン
接点
DC1V
100μA
形G2A-432☐

42.5x21.5x28.5
形G2A-432□
*7
(4c接点)
金クラッド
*5
クロスバ
ツイン接点
DC100mV 1mA DC24V
0.5A
形G2A-434

42.5x22.5x29.5
形G2A-434 
*7
(4c接点)
金クラッド
*5
クロスバ
ツイン接点
DC100mV 1mA DC24V
0.5A

*1 抵抗負荷(DC) の値です。

*2 形MYの微小負荷用です。

   代表的な形式

   ・2c接点:形MY2Z 形MY2Z-CR 形MY2Z-D 形MY2ZN 形MY2ZN-CR 形MY2ZN-D2 

   ・3c接点:形MY3Z

   ・4c接点:形MY4Z 形MY4Z-CR 形MY4Z-D 形MY4ZN 形MY4ZN-CR 形MY4ZN-D2 

        形MY4Z-CBG

*3   形G2RV-SLシリーズは2017年3月に生産を終了します。

   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

*4 形MYのプラスチックシール形です。

*5 可動接点のみ金クラッドです。

*6 形G2A-432のプラスチックシール形です。

*7   形G2Aシリーズは2017年3月に生産を終了しました。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

 

(表2)プリント基板用リレー

(2018年3月現在)

シリーズ
(接点構成)
形式例
接点材質
接触方式
P水準
(参考値)
定格負荷
*1
形G6DN
(1a接点)
形G6DN-1A
形G6DN-1A-L
銀合金に
金メッキ
クロスバ
ツイン接点
DC100mV
0.1mA
DC30V
5A
形G5V-1
(1c接点)
形G5V-1
形G5V-1-T90
金合金と銀 クロスバ
シングル接点
DC5V
1mA
DC24V
1A
形G5V-2
(2c接点)
形G5V-2
形G5V-2-H1
金合金と銀 クロスバ
ツイン接点
DC10mV
10μA
DC30V
2A
形G6E
(1c接点)
形G6E-134P-US
形G6E-134PL-US
形G6EU-134P-US *8
形G6EK-134P-US *8
形G6EK-134PL-US *8
金合金と銀 クロスバ
ツイン接点
DC10mV
10μA
DC30V
2A
形G6A
(2c接点)
形G6A-274P
形G6A-274P-40
形G6A-274P-15
形G6AU-274P *8
形G6AK-274P *8
形G6AK-274P-40 *8
金合金と銀 クロスバ
ツイン接点
DC10mV
10μA
DC30V
2A
形G6S
(2c接点)
形G6S-2☐-□□
形G6SU-2☐-□□ *8
形G6SK-2☐-□□ *8
金合金と銀 クロスバ
ツイン接点
DC10mV
10μA
DC30V
2A
形G6J-Y
(2c接点)
形G6J-2☐-Y-□□
形G6JU-2☐-Y-□□ *8
金合金と銀 クロスバ
ツイン接点
DC10mV
10μA
DC30V
1A
形G6K
(2c接点)
形G6K-2☐-□□
形G6KU-2☐-□□ *8
金合金と銀 クロスバ
ツイン接点
DC10mV
10μA
DC30V
1A

*1 抵抗負荷(DC) の値です。

*8 ラッチングリレーです。