Page top

リレーの寿命の判断の目安を教えてください。

FAQ番号:FAQ02800

 

回答

下表を参考にしてください。

●耐久性判定の目安
判定項目 規定値
外観 各部分の緩み、変形、損傷がないこと
絶縁抵抗 特に規定がない限り1MΩ以上
耐電圧 初期規格値の75%以上
コイル抵抗 初期規格下限値の95%から初期規格上限値の105%まで
動作電圧 初期規格値の1.2倍以下
復帰電圧 初期規格値の0.5倍以上
動作時間 初期規格値の1.2倍以下
復帰時間 初期規格値の2倍以下
接触抵抗 接点定格電流または開閉電流 測定電流(A) 接触抵抗試験後(Ω)
0.01未満 0.001 100
0.01以上~0.1未満 0.01 20
0.1以上~1未満 0.1 5
1以上 1 2
 NECA C5442による

(2019年11月現在)