Page top

接点を保持できる機能を持ったリレーはありますか?(ラッチングリレー、ラチェットリレー、交互運転リレー)

FAQ番号:FAQ02782

 

回答

接点を保持できるリレーには、ラッチングリレー、ラチェットリレーがあります。

(表1) ラッチングリレーとラチェットリレーの動作
種類 動作
ラッチングリレー
(キープリレー)
  
セットコイルへの電圧印加でa接点がON、セットコイルへの電圧印加がなくなっても保持し、リセットコイルへの電圧印加でa接点がOFFしてb接点がONします。

磁気ロック式とメカロック式があります。
磁気ロック式は、長時間保持するとキープ力が低下する傾向があります。
メカロック式は、時間経過によりキープ力が低下する心配がありません。
・磁気ロック式:形MYKシリーズ、形MKKシリーズ
・メカロック式:形G7Kシリーズ 形MMKシリーズ
対象形式はこちらをご覧ください。
ラチェットリレー
(交互運転リレー)
  
コイルへの電圧印加でa接点がON、コイルへの電圧印加がなくなっても保持し、
次にコイルに電圧印加されるとa接点はOFFしてb接点がONします。
(交互運転の切替用に使用されます)
対象形式はこちらをご覧ください。

(表2) 対象形式
 〔注意〕シリーズごとに接点定格や入力の最小パルス幅等が異なりますのでご注意ください。
種類 シリーズ 形状 接続方式 種類 形式
ラッチング
リレー





形MYK ケース
入り形
プラグイン
タイプ
形MY2K
プリント
基板用端子
形MY2K-02
形MKK ケース
入り形
プラグイン
タイプ
形MK2KP





形MMK 露出形 はんだ付け
端子
基準形 形MM2K
形MM3K
形MM4K
直流負荷
開閉形
形MM2XK
形MM3XK
形MM4XK
露出形 ねじ締め
端子
基準形 形MM2KB
形MM3KB
形MM4KB
直流負荷
開閉形
形MM2XKB
形MM3XKB
形MM4XKB
ケース
入り形
プラグイン
端子
基準形 形MM2KP
形MM3KP
形MM4KP
直流負荷
開閉形
形MM2XKP
形MM3XKP
形MM4XKP
電力用補助
継電器準拠形
形MM4KP-JD
形MM4XKP-JD
形G7K ケース
入り形
プラグイン
端子
形G7K-412S
ラチェット
リレー
形G4Q 露出形 はんだ付け
端子
形G4Q-211A
ケース
入り形
プラグイン
端子
形G4Q-212S

(2020年6月現在)