Page top

パワーサプライを選定したい。

FAQ番号:FAQ01936

 

回答

以下の内容をご確認ください。
特にご要望の機能などがない場合は (表1)形式一覧 よりお選びください。
ご要望の機能、条件などがある場合は、(表2)その他の条件・付加機能から選定する をご参照ください。

■確認事項
 ・出力電圧(DC5V・DC12V・DC15V・DC24V・DC48V) *1
 ・容量 *2
 ・構造(本体カバーの有無)
 ・取りつけ
 ・入力電圧
    (注文時の入力電圧の指定は不要です。形式ごとに決まっています。)

*1 ±出力については、こちらをご参照ください。
*2 モータや電磁弁などを接続する場合は、出力容量を決める際に突入電流を考慮する必要があります。
   詳細はこちらをご参照ください。

(表1) 形式一覧

 

 ・汎用タイプの形S8JX-Nシリーズ、形S8VMシリーズ および 基板タイプの形S8EXシリーズ、

   形S8EAシリーズは2019年3月に生産を終了しました。

   代替品の確認については、こちらのFAQをご覧ください。

 

 - 品揃えがありません。

出力
容量
汎用タイプ
形S8FS
-G
形S8VK
-WA
形S8VK
-WB
形S8VK
-X
形S8VK
-S
形S8VK
-G
形S8VK
-T
960W 24V 24V
48V
24V
600W 12V
15V
24V
48V
480W 24V 24V
48V
24V 24V 24V
48V
24V
300W 12V
15V
24V
48V
240W 24V 24V
48V
24V 24V 24V
48V
24V
150W 5V
12V
15V
24V
48V
120W 24V 24V 24V 24V
出力
容量
汎用タイプ
形S8FS
-G
形S8VK
-WA
形S8VK
-WB
形S8VK
-X
形S8VK
-S
形S8VK
-G
形S8VK
-T
100W 5V
12V
15V
24V
90W 24V
60W 12V
24V
24V 12V
24V
50W 5V
12V
15V
24V
30W 5V
12V
15V
24V
5V 24V 5V
12V
24V
15W 5V
12V
15V
24V
5V
12V
24V

      

出力
容量
汎用タイプ スマートパワーサプライ ブロックタイプ
形S8JX-P 形S8VS 形S8AS 形S8TS
600W 5V
12V
24V
48V
480W   24V 24V
300W 5V
12V
24V
48V
240W 24V 24V 24V *3
180W 24V 24V *3
150W
*4
120W 24V
100W
*4
90W 24V 12V *3
60W 24V 12V *3
24V *3
50W
*4
30W 5V
12V
24V
15W 5V
12V
24V

*3 形S8TSシリーズの60W(12Vのみ)、90W、120W、180W、240Wは、連結による容量アップです。 

*4 形S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種は、2019年3月に生産を終了しました。

   代替品の確認については、こちらのFAQをご覧ください。

 

 

(表2) その他の条件・付加機能 から選定する

 リンク先のFAQをご確認の上、対応している機種からご選定ください。 

種類
選定条件
接続 直列運転ができるパワーサプライ (出力電圧を増やす)
並列運転ができるパワーサプライ (出力電流を増やす)
バックアップ運転(電源の二重化)ができるパワーサプライ
出力電圧 DC10V出力のパワーサプライ
出力電圧を可変できるパワーサプライ
±(プラスマイナス)出力のパワーサプライ
入力電圧 三相で入力できるパワーサプライ
DC入力できるパワーサプライ
機能 不足電圧検出ができるパワーサプライ
出力電圧、出力電流を表示できるパワーサプライ
リモートセンシング機能付きのパワーサプライ
(負荷線による電圧降下を補正する)
リモートコントロール機能付きのパワーサプライ
(入力電圧を印加したまま、外部信号により出力電圧をON/OFFさせる)
ピーク電流対応のパワーサプライ
(突入電流のある負荷にお奨めします)
規格 ULクラス2に適合したパワーサプライ
高調波電流規制対応のパワーサプライ
IEC 61558-2-16に適合したパワーサプライ
使用環境 高温、低温環境で使用できるパワーサプライ
標高の高いところで使用できるパワーサプライ
熱帯処理形のパワーサプライ
取付 密着取付が可能なパワーサプライ
DINレール取付が可能なパワーサプライ
(2021年1月現在)