Page top

光電センサのコードの最小曲げ半径は、どのくらいですか?

FAQ番号:FAQ01072

 

回答


標準コードの場合は、コード外径の3倍以上の曲げ半径をお奨めします。
シールドコード・ロボットコード・同軸コードの場合は、コード外径の5倍以上の曲げ半径をお奨めします。
最小曲げ半径は、コードを曲げたときの内径です。
フッ素絶縁丸型コードの場合は、コード外径の6倍以上の曲げ半径をおすすめします。

標準コードとはビニル絶縁コード/ビニル絶縁丸形コードをいいます。
カタログの外径寸法に、コード種類と外径寸法を記載しています。

なお、個別に曲げ半径を規定している機種もございます。
カタログ、取扱説明書の外径寸法図もしくは「正しくお使いください」をご確認ください。

■アンプ内蔵形 電源内蔵形

シリーズ 
コード種類
コード径
最小
曲げ半径
備考 
 形E3ZR フッ素樹脂ケーブル  φ3.6  22㎜ 個別に規定。
 形ZX0/形ZX1 ビニル絶縁丸形ロボットコード  φ6.5  39㎜ 個別に規定。
 形E3T-ST□ ビニル絶縁丸形コード  φ2.4  7.2㎜
 
コード径の3倍
 形E3T-FT□  φ2.4
 形E3T-SR□  φ2.4
 形E3T-FD□  φ2.4
 形E3T-SL□  φ2.4
 形E3T-FL□  φ2.4
 形E3T-CT□
 (投光器)
ビニル絶縁丸形コード  φ2.5  7.5㎜ コード径の3倍
 形E3T-CT□
 (受光器)
ビニル絶縁丸形コード  φ2.7  8.1㎜ コード径の3倍
 形E3T-CD□  φ2.7
 形E3Z ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ コード径の3倍
 形E3ZM-V ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ コード径の3倍
 形E3ZM-C  φ4
 形E3ZM-B□T  φ4
 形E3ZM-B  φ4
 形E3ZM  φ4
 形E3Z-LT ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ コード径の3倍
 形E3Z-LR  φ4
 形E3Z-LL  φ4
 形E3Z-L□3   φ4
 形E3Z-L□8  φ4
 形E3Z-LS  φ4
 形E3Z-L  φ4
 形E3Z-B  φ4
 形E3Z-G  φ4
 形E3S-C ビニル絶縁丸形コード(耐油)  φ4  25㎜  個別に規定。
 形E3S-CL ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ コード径の3倍
 形E3G *1 ビニル絶縁丸形コード  φ6  18㎜ コード径の3倍
 形E3S-A ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ コード径の3倍
 形E3F2 ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ コード径の3倍
 形E3S ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ コード径の3倍
 形E3S-LS3  ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ コード径の3倍
 形E3JK ビニル絶縁丸形コード   φ6  18㎜ コード径の3倍
  *1  2017年3月に生産を終了する予定です。関連情報の「生産終了品/代替情報」を参照ください。

 

■アンプ分離形

シリーズ
形式
コード種類
コード
最小
曲げ半径
備考
形E3NC-S センサヘッド
形E3NC-SH□□□
ビニル絶縁コード  φ4  12㎜ 個別に規定。
アンプユニット
形E3NC-SA□□
ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ 個別に規定。
形E3NC-L センサヘッド
形E3NC-LH□□
ビニル絶縁コード   φ2.3  12㎜ 個別に規定。
アンプユニット
形E3NC-LA□
ビニル絶縁丸形コード  φ4  12㎜ 個別に規定。
形E3C-LDA センサヘッド
形E3C-LD□□
形E3C-LR□□
ビニル絶縁丸形コード  φ1.8  5.4㎜ コード径の3倍
アンプユニット
形E3C-LDA□□
ビニル絶縁丸形コード   φ4  12㎜ コード径の3倍
形E3C センサヘッド
形E3C-S10
形E3C-S50
形E3C-1
形E3C-2
形E3C-DS10
形E3C-DS10T
形E3C-LS3R
シールドコード  φ2.4  12㎜ コード径の5倍
センサヘッド
形E3C-S20W
シールドコード  φ1.75  8.75㎜ コード径の5倍
センサヘッド
形E3C-S30W
形E3C-S30T
シールドコード  φ1.93  9.65㎜ コード径の5倍
センサヘッド
形E3C-DS5W
シールドコード φ1x3.6  18㎜ コード径の5倍
アンプユニット
形E3C-JC4P
ビニル絶縁丸形コード  φ4.5  13.5㎜ コード径の3倍