Page top

ロータリエンコーダに使用する電源(パワーサプライ)の選び方を教えてください。

FAQ番号:FAQ01007

 

回答

基本的にはロータリエンコーダの消費電流を目安に、できるだけ出力容量に余裕をもってご選定ください。

なお、ロータリエンコーダには突入電流があります。
ロータリエンコーダの突入電流は、内蔵しているコンデンサによるもので、時間経過により突入電流は減少します。
電源(パワーサプライ)には、保護回路を内蔵していますので、瞬間的には過電流状態となり保護が働きますが、
定常に戻ると自動復帰します。
(パワーサプライの過電流保護の動作は機種により異なります。関連FAQを参照ください。)

(表1) インクリメンタル形 ロータリエンコーダの電源電圧/消費電流
 形式が多いので「Ctrl + F」での検索をおすすめします。
(2017年6月現在)
シリーズ 形式 出力形態 電源電圧/
消費電流
突入電流
(時間)
形E6J-C 形E6J-CWZ1C オープンコレクタ出力(NPN) DC5V
40mA以下
約3A
(約10μs)
形E6J-CWZ1E 電圧出力
形E6J-CWZ1EA2 電圧出力
形E6A2-C 形E6A2-CWZ3C オープンコレクタ出力(NPN) DC5~12V
30mA以下
約9A
(約0.3ms)
形E6A2-CWZ5C DC12~24V
30mA以下
形E6A2-CS3C DC5~12V
20mA以下
形E6A2-CW3C DC5~12V
20mA以下
形E6A2-CS5C DC12~24V
20mA以下
形E6A2-CW5C DC12~24V
20mA以下
形E6A2-CWZ3E 電圧出力 DC5~12V
50mA以下
形E6A2-CS3E DC5~12V
30mA以下
形E6A2-CW3E DC5~12V
30mA以下
形E6B2-C 形E6B2-CWZ6C オープンコレクタ出力(NPN) DC5~24V
80mA以下
約9A
(約0.3ms)
形E6B2-CWZ3E 電圧出力 DC5~12V
100mA以下
形E6B2-CWZ5B オープンコレクタ出力(PNP) DC12~24V
100mA以下
形E6B2-CWZ1X ラインドライバ出力 DC5V
160mA以下
形E6C2-C 形E6C2-CWZ6C オープンコレクタ出力(NPN) DC5~24V
80mA以下
約9A
(約0.3ms)
形E6C2-CWZ3E 電圧出力 DV5~12V
100mA
形E6C2-CWZ5B オープンコレクタ出力(PNP) DC12~24V
100mA以下
形E6C2-CWZ1X ラインドライバ出力 DC5V
160mA以下
形E6C3-C 形E6C3-CWZ3EH 電圧出力 DC5~12V
100mA以下
約9A
(約0.1ms)
形E6C3-CWZ5GH コンプリメンタリ出力 DC12~24V
100mA以下
形E6C3-CWZ3XH ラインドライバ出力 DC5~12V
100mA以下
形E6D-C 形E6D-CWZ2C オープンコレクタ出力(NPN) DC12V
150mA以下
約2A
(約50μs)
形E6D-CWZ1E 電圧出力 DC5V
150mA以下
形E6F-C 形E6F-CWZ5C オープンコレクタ出力(NPN) DC12~24V
100mA以下
約5A
(約5μs)
形E6F-CWZ5G コンプリメンタリ出力 DC12~24V
100mA以下
形E6H-C 形E6H-CWZ6C オープンコレクタ出力(NPN) DC5~24V
100mA以下
約6A
(約0.3ms)
形E6H-CWZ3E 電圧出力 DC5~12V
100mA以下
形E6H-CWZ3X ラインドライバ出力 DC5~12V
100mA以下

(表2) アブソリュート形 ロータリエンコーダの電源電圧/消費電流 
 形式が多いので「Ctrl + F」での検索をおすすめします。
(2017年6月現在)
シリーズ 形式 出力形態 電源電圧/
消費電流
突入電流
(時間)
形E6J-A 形E6J-AG1C オープンコレクタ出力(NPN) DC5V
35mA以下
約5A
(約15μs)
形E6J-AG1CA
形E6J-CWZ1EA2 電圧出力
形E6CP-A 形E6CP-AG3C オープンコレクタ出力(NPN) DC5~12V
90mA以下
約8A
(約0.3ms)
形E6CP-AG5C DC12~24V
70mA以下
形E6CP-AG5C-C
形E6C3-A 形E6C3-AG5C-C オープンコレクタ出力(NPN) DC12~12V
70mA以下
約6A
(約0.8ms)
形E6C3-AG5C
形E6C3-AN5C
形E6C3-AB5C
形E6C3-AG5B オープンコレクタ出力(PNP)
形E6C3-AN5B
形E6C3-AB5B
形E6C3-AN1E 電圧出力 DC5V
70mA以下
形E6C3-AN2E DC12V
70mA以下
形E6F-A 形E6F-AB3C オープンコレクタ出力(NPN) DC5~12V
60mA以下
約9A
(約5μs)
形E6F-AB3C-C
形E6F-AB5C DC12~24V
60mA以下
形E6F-AB5C-C
形E6F-AB5B オープンコレクタ出力(PNP)
形E6F-AG5C-C オープンコレクタ出力(NPN)
形E6F-AG5C
形E6F-AG5B オープンコレクタ出力(PNP)