Page top

耐油性、防水性のあるロータリエンコーダはありますか?

FAQ番号:FAQ00963

 

回答

シールベアリング構造の機種をご検討ください。
下表を参照ください。

シールベアリングとは、ゴミ等の侵入を防ぐために、ベアリングの隙間をゴムカバーで覆ったものです。
ただし、シールベアリング構造の機種は、シャフト部に接触するために他の機種に比べ、起動トルクが大きくなる傾向があります。

■シールベアリング採用のロータリエンコーダ

*1 社内規格 防油(いかなる方向からの油滴、油沫によって有害な影響を受けない。)を取得しています。
   防油性については、当社内で規定している油、切削油にて確認しています。
   ただし、防油は油に対して壊れにくいということで、壊れないことを保証しているわけではありません。

 ●インクリメンタル形
 (2017年7月現在)
外径
シリーズ
形式 保護構造 出力形態 分解能
φ50
形E6C2-C
形E6C2-CWZ3E IEC規格
 :IP64

社内規格
 :防油
*1
電圧出力 10、20、30、40、50、60、100、200、 300、360、400、500、600、720、800、1000、1024、1200、1500、1800、2000
形E6C2-CWZ6C オープンコレクタ
(NPN)
10、20、30、40、50、60、100、200、 300、360、400、500、600、720、800、1000、1024、1200、1500、1800、2000
形E6C2-CWZ5B オープンコレクタ
(PNP)
100、200、360、500、600、1000、2000
形E6C2-CWZ1X ラインドライバ 10、20、30、40、50、60、100、200、 300、360、400、500、600、720、800、1000、1024、1200、1500、1800、2000
外径
シリーズ
形式 保護構造 出力形態 分解能
φ50(堅牢)
形E6C3-C
形E6C3-CWZ3EH IEC規格
 :IP65

社内規格
 :防油
*1
電圧出力 100、200、300、360、500、600、720、800、1000、1024、1200、1500、1800、2000、2048、2500、3600
形E6C3-CWZ5GH コンプリメンタリ 100、200、300、360、500、600、720、800、1000、1024、1200、1500、1800、2000、2048、2500、3600
形E6C3-CWZ3XH ラインドライバ 100、200、300、360、500、600、720、800、1000、1024、1200、1500、1800、2000、2048、2500、3600
φ60
形E6F-C
形E6F-CWZ5G IEC規格
 :IP65

社内規格
 :防油
*1
コンプリメンタリ 100、200、360、500、600、1000
形E6F-CWZ5C オープンコレクタ
(NPN)
1000
 
 
 ●アブソリュート形
 (2017年7月現在)
外径
シリーズ
形式 保護構造 出力形態 分解能
φ50(堅牢)
形E6C3-A
形E6C3-AG5C-C IEC規格
 :IP65

社内規格
 :防油
*1
オープンコレクタ
(NPN)
256、360、720
形E6C3-AG5C 256、360、720、1024
形E6C3-AN5C 32、40
形E6C3-AB5C 6、8、12
形E6C3-AG5B オープンコレクタ
(PNP)
256、360、720、1024
形E6C3-AN5B 32、40
形E6C3-AB5B 6、8、12
形E6C3-AN1E 電圧出力 256
形E6C3-AN2E 256