Page top

電極棒の接続や延長に必要な部品、数量を教えてください。(形F03-01、形F03-02、形F03-03)

FAQ番号:FAQ00743

 

回答

電極棒の長さごとの必要部品と数量は、下表の通りです。
1極ごとに必要部品と数量をご確認いただき、極数分を合計してください。
なお、電極棒セット 形F03-60もございます。詳細はこちらのFAQをご覧ください。

(表1) 電極棒の長さと必要部品の個数(1極あたり)
・荷重の観点から、電極棒の延長は5m以下(5本以内)でお使いください。
 5m以上の長さが必要な場合は、電極帯または水中電極でご検討ください。

1m未満で使用する場合は、電極棒をカットしてお使いください。

・形F03-01、形F03-02、形F03-03の後ろには、材質指定が必要です。材質ごとの形式は(表2)をご覧ください。

・電極棒、接続ナットには材質を表す刻印があります。詳細はこちらのFAQをご確認ください。 

商品名 形式 電極棒の長さ
1m以下 ~2m以下 ~3m以下 ~4m以下 ~5m以下
電極棒 形F03-01
1
2
3
4
5
接続ナット 形F03-02
0
1
2
3
4
ロックナット  形F03-03
1
3
5
7
9

 

■組み立てイメージ 


     

(表2) 材質ごとの形式

種類  材質  形式
電極棒  ステンレス304 -  形F03-01 SUS304
ビニールチュービング *1 形F03-01 SUS304 BINIL  
フッ素樹脂チュービング *1  形F03-01 SUS304 FLUORORESIN 
ステンレス316 -  形F03-01 SUS316
ビニールチュービング *1 形F03-01 SUS316 BINIL  
フッ素樹脂チュービング *1 形F03-01 SUS316 FLUORORESIN 
チタン -   形F03-01 TITANIUM
フッ素樹脂チュービング *1 形F03-01 CHITAN FLUORORESIN
N10665 *2 -   形F03-01 HAS B
N10276 *2 -   形F03-01 HAS C
接続
ナット
ステンレス304 -   形F03-02 SUS304
ステンレス316 -   形F03-02 SUS316
チタン -   形F03-02 TITANIUM
N10665 *2 -   形F03-02 HAS B
N10276 *2 -   形F03-02 HAS C
ロック
ナット
ステンレス304 -   形F03-03 SUS304 *3
ステンレス316 -   形F03-03 SUS316 *3
チタン -   形F03-03 TITANIUM *4
N10665 *2 -   形F03-03 HAS B *4
N10276 *2 -   形F03-03 HAS C *4

*1 電極棒どうしの接触、またはゴミ付着物等による誤動作防止のために電極棒を被覆した商品です。

  ただし、ご使用に際しては導通確保のため、電極棒先端を10cm程度、剥いてご使用ください。

  被覆の厚さは約0.5mmです。

  また、そのままセパレータを取り付けることはできません。被覆を剥いて取り付けてください。

*2 UNS No.です。UNS(Unified Numbering System)は、国際的に統一された1材質=1形式の金属材料の

    識別番号システムです。

*3 同材質のスプリングワッシャが付属しています。

*4 スプリングワッシャは付属していません。ワッシャを使用せずにそのまま接続してください。

   (別途ご用意いただく必要はございません。)

 

〔補足説明〕
 ・電極保持器 形PS-31には、電極棒が付属しています。
 ・コモン(アース)電極は、他の電極よりも少なくとも50mm以上長くしてください。
     

 

(2021年2月現在)