Page top

温度調節器(デジタル調節計)の伝送出力の分解能はどれくらいですか?

FAQ番号:FAQ00668

 

回答

お使いになる機種をご確認の上、下表にてご確認ください。
なお、制御出力の分解能についてはこちらのFAQをご覧ください。

(表1) 伝送出力の分解能
 ・伝送出力として出力できる項目についてはこちらのFAQをご覧ください。
  -:ご用意しておりません。
(2019年4月現在)
 
シリーズ、形式 伝送出力
4~20mA 1~5V
形E5CD/形E5CD-B 形E5CD-CX2□6M-006 約10,000 約10,000
形E5ED/形E5ED-B 形E5ED-□□4□6M-022 約10,000 約10,000
形E5□C

設定方法は
こちら
形E5AC 形E5AC-☐☐☐-011
形E5AC-☐☐☐-012
形E5AC-☐☐☐-013
形E5AC-☐☐☐-014
約10,000 約10,000
形E5EC
形E5EC-B
形E5EC-☐☐☐-011
形E5EC-☐☐☐-012
形E5EC-☐☐☐-013
形E5EC-☐☐☐-014
約10,000 約10,000
形E5CC
形E5CC-B
形E5CC-☐☐☐-006
形E5CC-☐☐2□BM-006
約10,000 約10,000
形E5CC-U
形E5DC
形E5DC-B
形E5GC
伝送出力機能はありませんが、簡易伝送出力機能があります。
詳細は(表2)をご覧ください。
ただし、分解能の規定はありません。

プログラム
タイプ
形E5☐C-T

設定方法は
こちら
形E5AC-T 形E5AC-T☐☐4☐SM-019
形E5AC-T☐☐4☐SM-020
形E5AC-T☐☐4☐SM-021
形E5AC-T☐☐4☐SM-022
約10,000 約10,000
形E5EC-T 形E5EC-T☐☐4☐SM-019
形E5EC-T☐☐4☐SM-020
形E5EC-T☐☐4☐SM-021
形E5EC-T☐☐4☐SM-022
形E5CC-T 形E5CC-T☐☐3☐SM-006
シリーズ、形式 伝送出力
4~20mA 1~5V
高性能タイプ
形E5□N-H
形E5AN-H 形E5AN-H☐F☐ 約10,000
形E5EN-H 形E5EN-H☐F☐ 約10,000
形E5CN-H 形E5CN-H☐F☐ 約10,000
プログラム
タイプ
形E5□N-HT
形E5AN-HT 形E5AN-HT☐F☐ 約10,000
形E5EN-HT 形E5EN-HT☐F☐ 約10,000
形E5CN-HT 形E5CN-HT☐F☐ 約10,000
ベーシック
タイプ
形E5□N
形E5AN *2 形E5AN-☐F☐ *2 約10,000
形E5EN *2 形E5EN-☐F☐ *2 約10,000
形E5CN *2
形E5CN-U *2
形E5GN *3
伝送出力機能はありませんが、簡易伝送出力機能があります。
詳細は(表2)をご覧ください。
ただし、分解能の規定はありません。
形E5□R *4 形E5AR *4 約43,000 *1
形E5ER *4 約43,000 *1
プログラムタイプ
形E5□R-T *4
形E5AR-T *4 約43,000 *1
形E5ER-T *4 約43,000 *1
 

*1 伝送出力:0~20mA時の分解能は約54,000です。

*2 形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-Uは、2017年3月に生産を終了しました。

   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

*3 形E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

*4 形E5☐Rシリーズ、形E5□R-Tシリーズは2021年3月に生産を終了します。
   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

(表2) 簡易伝送出力
 簡易伝送出力機能は、制御出力(電流出力)を伝送出力として使用できる機能です。
 ただし、分解能の規定はありません。
(2019年4月現在)
シリーズ、形式 簡易伝送出力 分解能
形E5□C 形E5CC-U
形E5CC-CX☐☐UM-000
(2014年5月生産分より)
4~20mA/
0~20mA
規定して
いません。
形E5DC 形E5DC-CX☐☐□M-□□□
(2014年7月生産分より)
4~20mA/
0~20mA
形E5DC-B 形E5DC-CX☐☐BM-☐☐ 4~20mA/
0~20mA
形E5GC 形E5GC-CX☐☐□M-☐☐ 4~20mA/
0~20mA
形E5□N 形E5CN
形E5CN-U
形E5CN-C☐
形E5CN-C☐U☐
4~20mA/
0~20mA
形E5GN 形E5GN-C☐ 4~20mA/
0~20mA

 ■お願い

  設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルを

 ダウンロードしてご利用ください。

 (ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)