Page top

電圧出力タイプの温度調節器には、ソリッドステート・リレー(SSR)を何台接続できますか?

FAQ番号:FAQ00607

 

回答

組み合わせにより接続できる台数は異なります。

 

はじめに、(表1)にて、お使いになる温度調節器(デジタル調整計)の最大負荷電流をご確認ください。

次に、(表2)にて、接続できるソリッドステート・リレー(SSR)の台数をご確認ください。

 

(表1) 電圧出力(SSR駆動用)の最大負荷電流

 ・こちらに掲載がない機種は、お手数ですがカタログにてご確認ください。

(2019年3月現在)

シリーズ 各温調器の電圧出力(SSR駆動用)の最大負荷電流
DC12V 40mA出力 DC12V 21mA出力
形E5□D 形E5ED-QX 形E5CD-QX
形E5□C
形E5AC-QX 形E5AC-QQ
形E5AC-QR 形E5AC-CQ
形E5EC-QX 形E5EC-QQ
形E5EC-QR 形E5EC-CQ
形E5CC-QX 形E5CC-QQ
形E5CC-CQ 形E5GC-QX
形E5DC-QX
形E5□C-T
(プログラムタイプ)
形E5AC-TQX 形E5AC-TQQ
形E5AC-TCQ 形E5EC-TQX
形E5EC-TQQ 形E5EC-TCQ
形E5CC-TQX 形E5CC-TQQ
形E5□N-H
(高性能タイプ)
形E5AN-HAと形E53-QN
形E5EN-HAと形E53-QN
形E5CN-HQ
形E5□N-HT
(プログラムタイプ)
形E5AN-HTAと形E53-QN
形E5EN-HTAと形E53-QN
形E5CN-HTQ
形E5CB 形E5CB-Q
形E5CS 形E5CS-Q
形E5CSV 形E5CSV-Q
形E5□N *1
(ベーシックタイプ)
形E5AN-Q *1 
形E5EN-Q *1
形E5CN-Q *1
形E5GN-Q *2
形E5□R *3 形E5AR-Q *3 
形E5ER-Q *3
形E5□R-T *3
(プログラムタイプ)
形E5AR-TQ *3 
形E5ER-TQ *3

*1 ベーシックタイプ:形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-Uは、2017年3月に生産を

   終了しました。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

*2 形E5☐Nシリーズのベーシックタイプ:形E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。

   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。 

*3 形E5☐Rシリーズ、形E5□R-Tシリーズは2021年3月に生産を終了します。
   関連情報の「生産終了品/代替情報」をご利用ください。

 

 

(表2) 温度調節器(デジタル調節計) ソリッドステート・リレー(SSR)の並列接続可能台数

 対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。

 下表にない組み合わせでお使いになる場合は「■並列接続可能台数の考え方」をご覧ください。

 

 ソリッドステート・リレー(SSR) 温度調節器・デジタル調節計
 (電圧出力(SSR駆動用)の機種)
形式 入力定格 DC12V 40mA出力 DC12V 21mA出力
例 形E5AC、形E5EC 例 形E5CC、形E5GC
●形G3PJシリーズ
形G3PJ-215B DC12-24
形G3PJ-225B DC12-24
形G3PJ-515B DC12-24
形G3PJ-525B DC12-24
形G3PJ-215B-PU DC12-24
形G3PJ-225B-PU DC12-24
形G3PJ-515B-PU DC12-24
形G3PJ-525B-PU DC12-24
DC12~24V 
7mA以下
5台 3台
●形G3PHシリーズ
形G3PH-2075B DC5-24
形G3PH-2150B DC5-24
形G3PH-5075B DC5-24
形G3PH-5150B DC5-24
形G3PH-2075BL DC5-24
形G3PH-2150BL DC5-24
形G3PH-5075BL DC5-24
形G3PH-5150BL DC5-24
DC5~24V 
5mA以下
8台 4台
●形G3PFシリーズ
形G3PF-225B
形G3PF-235B
形G3PF-525B
形G3PF-535B
形G3PF-225B-CTB
形G3PF-235B-CTB
形G3PF-525B-CTB
形G3PF-535B-CTB
形G3PF-225B-STB
形G3PF-235B-STB
形G3PF-525B-STB
形G3PF-535B-STB
DC12~24V
5mA以下
 (DC12V時)
10mA以下
 (DC24V時)
8台 4台
 ソリッドステート・リレー(SSR) 温度調節器・デジタル調節計
 (電圧出力(SSR駆動用)の機種)
形式 入力定格 DC12V 40mA出力 DC12V 21mA出力
例 形E5AC、形E5EC 例 形E5CC、形E5GC
●形G3PEシリーズ  単相用
 ゼロクロス機能あり
形G3PE-215B DC12-24
形G3PE-225B DC12-24
形G3PE-235B DC12-24
形G3PE-245B DC12-24
形G3PE-515B DC12-24
形G3PE-525B DC12-24
形G3PE-535B DC12-24
形G3PE-545B DC12-24
DC12~24V
7mA以下
5台 3台
●形G3PEシリーズ 単相用
 ゼロクロス機能なし
形G3PE-215BL DC12-24
形G3PE-225BL DC12-24
形G3PE-235BL DC12-24
形G3PE-245BL DC12-24
形G3PE-515BL DC12-24
形G3PE-525BL DC12-24
形G3PE-535BL DC12-24
形G3PE-545BL DC12-24
DC12~24V
15mA以下
2台 1台
●形G3PEシリーズ 三相用 *4
形G3PE-□□□B-3N DC12-24
形G3PE-□□□B-2N DC12-24
形G3PE-□□□B-3 DC12-24
形G3PE-□□□B-2 DC12-24
形G3PE-□□□B-3H DC12-24
形G3PE-□□□B-2H DC12-24
DC12~24V
10mA以下
(DC24V時)
4台 2台
 ソリッドステート・リレー(SSR) 温度調節器・デジタル調節計
 (電圧出力(SSR駆動用)の機種)
形式 入力定格 DC12V 40mA出力 DC12V 21mA出力
例 形E5AC、形E5EC 例 形E5CC、形E5GC
●形G3PAシリーズ
 ゼロクロス機能あり
形G3PA-210B-VD DC5-24 *3
形G3PA-220B-VD DC5-24 *3
形G3PA-210B-VD-X DC5-24
形G3PA-220B-VD-X DC5-24
形G3PA-240B-VD DC5-24
形G3PA-260B-VD DC5-24
DC5~24V
7mA以下
5台 3台
●形G3PAシリーズ
 ゼロクロス機能なし
形G3PA-210BL-VD DC5-24
形G3PA-220BL-VD DC5-24
形G3PA-240BL-VD DC5-24
形G3PA-260BL-VD DC5-24
DC5~24V
20mA以下
2台 1台
●形G3PAシリーズ
 ゼロクロス機能あり
形G3PA-420B-VD DC12-24
形G3PA-430B-VD DC12-24
形G3PA-420B-VD-2 DC12-24
形G3PA-430B-VD-2 DC12-24
形G3PA-450B-VD-2 DC12-24

DC12~24V
7mA以下
5台 3台
●形G3PCシリーズ
形G3PC-220B-VD *3
DC12~24V 7mA以下 5台 3台
 ソリッドステート・リレー(SSR) 温度調節器・デジタル調節計
 (電圧出力(SSR駆動用)の機種)
形式 入力定格 DC12V 40mA出力 DC12V 21mA出力
例 形E5AC、形E5EC 例 形E5CC、形E5GC
●形G3NAシリーズ
形G3NA-205B DC5-24
形G3NA-210B DC5-24
形G3NA-220B DC5-24
形G3NA-240B DC5-24
DC5~24V
7mA以下
5台 3台
形G3NA-410B DC5-24
形G3NA-420B DC5-24
形G3NA-440B-2 DC5-24
形G3NA-D210B DC5-24
DC5~24V
5mA以下 
8台 4台
形G3NA-205B-UTU DC5-24
形G3NA-210B-UTU DC5-24
形G3NA-220B-UTU DC5-24
形G3NA-225B-UTU DC5-24
形G3NA-240B-UTU DC5-24
形G3NA-250B-UTU DC5-24
形G3NA-D210B-UTU DC5-24
形G3NA-275B-UTU-2 DC5-24
形G3NA-290B-UTU-2 DC5-24
DC5~24V
15mA以下
2台 1台
形G3NA-475B-UTU-2 DC5-24
形G3NA-490B-UTU-2 DC5-24
DC5~24V
7mA以下
5台 3台
●形G3NEシリーズ *2
形G3NE-205T DC12
形G3NE-210T DC12
形G3NE-220T DC12
形G3NE-205TL DC12
形G3NE-210TL DC12
形G3NE-220TL DC12
DC12V
約20mAまたは
約15mA  
(入力インピーダンス
600Ω±20%
または
800Ω±20%)
2台 1台

*1  形G3PE 三相用 対象形式

形G3PE-215B-2N DC12-24 形G3PE-215B-3N DC12-24 形G3PE-225B-3N DC12-24 

形G3PE-225B-2N DC12-24 形G3PE-235B-3N DC12-24 形G3PE-235B-2N DC12-24

形G3PE-245B-3N DC12-24 形G3PE-245B-2N DC12-24 形G3PE-515B-3N DC12-24 

形G3PE-515B-2N DC12-24 形G3PE-525B-3N DC12-24 形G3PE-525B-2N DC12-24 

形G3PE-535B-3N DC12-24 形G3PE-535B-2N DC12-24 形G3PE-545B-3N DC12-24 

形G3PE-545B-2N DC12-24 形G3PE-215B-3 DC12-24 形G3PE-215B-2 DC12-24 

形G3PE-225B-3 DC12-24 形G3PE-225B-2 DC12-24 形G3PE-235B-3 DC12-24 

形G3PE-235B-2 DC12-24 形G3PE-245B-3 DC12-24 形G3PE-245B-2 DC12-24

形G3PE-515B-3 DC12-24 形G3PE-515B-2 DC12-24 形G3PE-525B-3 DC12-24 形G3PE-525B-2 DC12-24

形G3PE-535B-3 DC12-24 形G3PE-535B-2 DC12-24 形G3PE-545B-3 DC12-24 形G3PE-545B-2 DC12-24

形G3PE-215B-3H DC12-24 形G3PE-215B-2H DC12-24 形G3PE-225B-3H DC12-24 

形G3PE-225B-2H DC12-24 形G3PE-235B-3H DC12-24 形G3PE-235B-2H DC12-24 

形G3PE-245B-3H DC12-24 形G3PE-245B-2H DC12-24 形G3PE-515B-3H DC12-24

形G3PE-515B-2H DC12-24 形G3PE-525B-3H DC12-24 形G3PE-525B-2H DC12-24

形G3PE-535B-3H DC12-24 形G3PE-535B-2H DC12-24 形G3PE-545B-3H DC12-24

形G3PE-545B-2H DC12-24

 

*2 定電流タイプではありません。

   入力インピーダンス600Ωの場合:DC12V ÷ 600Ω = 20mA

   入力インピーダンス800Ωの場合:DC12V ÷ 800Ω = 15mA

 

*3 2017年3月末に生産を終了しました。
    代替については、関連情報の「生産終了/代替情報」をご覧ください。

 

 

 

■並列接続可能台数の考え方

 (A):各温調器の電圧出力(SSR駆動用)の最大負荷電流
 (B):SSRの入力電流

 (A)÷(B)=接続可能台数(小数点以下は切り捨ててください)


  ◆計算例  

  形E5AC-Q□と単相用SSR 形G3PE の組み合わせ
   ①形E5ACの出力仕様を確認します。
    
   ②形G3PEの入力電流を確認します。
   
   ③計算します。

    40mA ÷ 7mA =5.714・・  ⇒ 小数点以下を切り捨てます ⇒ 最大5台まで接続できます。

 

■接続例
   

 


 

■お願い

設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログ・ユーザーズマニュアルをご利用ください。(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)