オランダ工場

先進的な自動化技術を組み合わせ、
生産性、トレーサビリティ、
および品質の向上を実現し、
人の可能性を最大限まで引き出す

オランダ工場は、欧州物流センター、研究開発(R&D)部門、修理サービス部門、そして先端サービス部門を併設した欧州での主要な開発・生産拠点です。工場では、グローバル市場向けのセーフティ・ソリューション、ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)ソリューション、産業用PC、産業用ロボットを多品種少量または変種変量生産しています。製品設計と工程設計の作業を擦り合わせることで、高品質で高効率な生産体制を構築しています。その際、ラインから収集したデータを解析することで、ロボティクス、マシンビジョン、AI、セーフティ・ソリューションなどの自動化技術を統合したソリューションを探求。生産性と品質の向上に向けたイノベーション創出に取り組んでいます。

モバイルロボット導入で搬送作業から解放
人はより高付加価値な作業に注力

多品種少量生産のセル生産ラインの効率化では、必要な部品を、必要な時に、必要とする場所へ、確実に送り届ける仕組みが欠かせません。オランダ工場では、自律走行するモバイルロボットを導入し、部品、廃棄物、完成品の搬送作業を自動化しました。これによって、人とロボットが協調した安全かつ効率的な搬送が実現。レイアウト変更にも柔軟に対応できるようになりました。現場作業者は、より付加価値の高い仕事に注力可能になり、リードタイムの短縮と仕掛在庫の削減を実現しました。また、R&D部門と生産ラインの間でも製品を自律搬送することで、製品や生産工程のブラッシュアップにも役立てています。

AIとデータサイエンスを駆使した解析で
機器を予兆監視し、保守の効率化を実現

オムロンのAIコントローラの常時監視機能を活用し、工程内で発生した異常の検知、データの傾向変動の把握、予知保全などが実現できます。オランダ工場では、独自開発の異常検知モデルに基づく予兆監視を実施。生産性や品質の低下を招く根本的要因を特定し、最適調整することで、装置や設備のパフォーマンスを高水準に維持しています。また、予知保全により、修理や消耗品交換などによる停止時間を最短に抑えています。プリント基板実装(SMT)ラインでは、問題解決に要する時間が約70%短縮しました。

適材適所でのロボティクスの導入により
繰り返し工程を高精度に自動化

オランダ工場では、産業用ロボットは、生産対象となる製品であると同時に、作業効率と品質の向上に欠かせない自動化手段でもあります。組立、検査、試験、レーザ加工における決められた手順での作業や、繰り返しの作業を対象に、産業用ロボットをラインに柔軟に追加導入することで自動化。ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)デバイスのタッチスクリーンやボタンの取り付け、キャリブレーションや動作テストを極めて高い精度で行っています。

検査とマシンビジョンのソリューション活用で
トレーサビリティを構築し、品質を保証

部品をレーザ加工する工程から、マシンビジョンによるピクセルレベルの最終検査まで、工場内のあらゆる工程で高度な識別・検査ソリューションを駆使。これによって、生産する製品の品質とトレーサビリティを最大限まで向上させました。さらにSMT生産ラインには、先進的なはんだ付けの検査ソリューションを導入。作業品質を高め、100%に近い歩留りを実現しました。

機械が人と協調・支援することで、
多品種少量生産を効率化

多品種少量生産での生産性と品質の向上には、作業員が製品に組込む部品を確実かつ迅速に選び、何千種類もの製品をミスなく組立てる作業を支援する仕組みが欠かせません。こうした要求に応える支援システムが、オムロンの「pick-to-beamerソリューション」(特許取得済み)です。製品に組込むべき部品の位置を、組立て順序に従って指し示し、ミスのない作業を支援します。作業中の手の動きを追跡し、間違いがあればアラートを発して知らせます。また、作業員の動作を学習し、それぞれの製品に対応した最適な支援方法を策定。得られたナレッジは、他の従業員にも共有できます。

インダストリー 4.0の手法を実践した、産業用PCの生産ライン

オランダ工場の産業用PCの生産ラインでは、作業状況をサーバで集中管理し、射影ビームによる指示で作業者を支援しています。また、データサイエンスに基づいた解析でラインを管理し、操業を最適化。拠点そのものがインダストリー4.0の実践事例となっています。さらにリーン生産方式を厳格に適用することで、生産性の向上を明確に実証できるようにしています。

アクセス

オランダ工場
(OMRON Manufacturing of the Netherlands)

住所
Zilverenberg 2
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
アクセス
スキポール空港より車で60分
アイントホーフェン空港より車で30分
デン・ボス駅より車で10分
「Larenweg」バス停より徒歩5分