ページ先頭

本文

光電センサ(光ファイバ形)のテスト機貸出機種一覧・お申し込み(無料)

テスト機貸出希望リストのご利用について

「追加」ボタンをクリックするとテスト機貸出希望リストに追加されます。複数選択後、「テスト機貸出希望リスト」画面より一括でのお申し込みが可能です。

  • ※ 1回のお申し込みは、10機種までとさせていただきます。
  • ※ テスト機貸出のお申し込みは、I-Webメンバーズ限定機能です。
    「テスト機貸出希望リスト」より先のお申し込み画面は、ログインしてご利用ください。
  • ※ 当サービスはテスト機回収、サポートサービスが伴うため、I-Webメンバーズに「会社・団体」でご登録の方を対象としております。

アンプユニット

ファイバ形
種別 分類 形式 貸出希望リストに追加
E3X-DA-S デジタルファイバセンサ 高性能タイプ ツイン出力
外部入力
new
E3X-DA21-S 2M
追加
ツイン出力
コネクタタイプ
new
E3X-DA7-S
追加
超APC寿命タイプ NPN/コード引き出し new
E3X-DA21R 2M
追加
高速応答タイプ NPN/コード引き出し new
E3X-DA21F 2M
追加
汎用タイプ E3X-DA11-S 2M 追加
マーク検出
タイプ
(異色光源)
緑色LED E3X-DAG11-S 2M 追加
青色LED E3X-DAB11-S 2M 追加
赤外LED E3X-DAH11-S 2M 追加
高機能
タイプ
ツイン出力 E3X-DA11TW-S 2M 追加
外部入力 E3X-DA11RM-S 2M 追加
外部入力
コネクタタイプ
E3X-DA6RM-S 追加
アナログ出力タイプ E3X-DA11AN-S 2M 追加
ATCタイプ E3X-DA11AT-S 2M 追加
2チャンネル
タイプ
AND/OR出力 E3X-MDA11 2M 追加
モバイル
コンソール
E3X-MC11-SV2 追加
E3X-SD 高性能シンプルファイバセンサ NPN/コード引き出し new
E3X-SD21 2M
追加
NPN/コネクタ new
E3X-SD7
追加
PNP/コード引き出し new
E3X-SD51 2M
追加
E3X-DAC-S カラーセンシングタイプ 汎用タイプ E3X-DAC11-S 2M 追加
高機能タイプ E3X-DAC21-S 2M 追加
4色判別タイプ new
E3X-DAC21B-S 2M
追加
E3X-NA マニュアル
ファイバ
センサ
汎用タイプ ON/OFF出力 E3X-NA11 2M 追加
高速検出
タイプ
E3X-NA11F 2M 追加
マーク検出用 E3X-NAG11 2M 追加
耐水タイプ E3X-NA11V 2M 追加
E32-HB04
E3X-DAT□-S
通過カウントセンサ エリア検出
微小物体通過検知
通過センサセット品 E32-HB04
E3X-DAT11-S 2M
E39-K12
追加
E3X-CN 省配線
コネクタ
4線 E3X-CN21 追加
2線 E3X-CN22 追加

※当一覧に掲載されていない機種については、下記のフリーコールまたは当社担当営業員までお問合せください。

ファイバユニット

透過形
種類 標準
検出
物体
曲げ
半径
(mm)
特長 形式 貸出希望リストに追加
標準
タイプ
柔軟 標準
サイズ
1 R1 M4ねじ E32-T11R 2M 追加
3円柱 E32-T12R 2M 追加
フラット形状 E32-T15XR 2M 追加
3円柱
サイドビュー
E32-T14LR 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-T15YR 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-T15ZR 2M 追加
小型
サイズ
0.5 M3ねじ E32-T21R 2M 追加
2円柱 E32-T22R 2M 追加
1.5円柱 E32-T222R 2M 追加
フラット形状 E32-T25XR 2M 追加
1円柱
サイドビュー
E32-T24R 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-T25YR 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-T25ZR 2M 追加
標準 標準
サイズ
1 R25 M4ねじ E32-TC200 2M 追加
3円柱 E32-T12 2M 追加
3円柱
サイドビュー
E32-T14L 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-T15Y 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-T15Z 2M 追加
小型
サイズ
0.5 R10 M3ねじ E32-TC200E 2M 追加
2円柱 E32-T22 2M 追加
1.5円柱 E32-T222 2M 追加
フラット形状 E32-T25X 2M 追加
1円柱
サイドビュー
E32-T24 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-T25Y 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-T25Z 2M 追加
耐屈曲 標準
サイズ
1 R4 M4ねじ E32-T11 2M 追加
フラット形状 E32-T15XB 2M 追加
小型
サイズ
0.5 M3ねじ E32-T21 2M 追加
1.5円柱 E32-T22B 2M 追加
フラット形状 E32-T25XB 2M 追加
コーティング 1 R4 M4ねじフッ素コーティング E32-T11U 2M 追加
特殊
ビーム
タイプ
長距離/
ハイパワー
10 R25 大型レンズ内蔵M14ねじ E32-T17L 4M 追加
E32-T17L 10M 追加
4 ねじ取付
サイドビュー
E32-T14 2M 追加
1.4 M4ねじ E32-T11L 2M 追加
3円柱 E32-T12L 2M 追加
0.9 R10 M3ねじ(小型) E32-T21L 2M 追加
2円柱(小型) E32-T22L 2M 追加
超小型/
細径スリーブ
0.5 R1 1円柱柔軟ファイバ E32-T223R 2M 追加
0.25 R10 0.5スリーブ E32-T33-S5 1M 追加
0.125 0.25スリーブ E32-T333-S5 1M 追加
0.1 0.22スリーブ E32-T334-S5 1M 追加
細径ビーム 1.7 R10 3円柱 E32-T22S 2M 追加
2 3.5円柱
サイドビュー
E32-T24S 2M 追加
エリア検出 0.2) R1 エリア幅:11mm E32-T16PR 2M 追加
R10 E32-T16P 2M 追加
R1 エリア幅:11mm
サイドビュー
E32-T16JR 2M 追加
R10 E32-T16J 2M 追加
0.3) R1 エリア幅:30mm E32-T16WR 2M 追加
R10 E32-T16W 2M 追加
(0.6) R25 エリア幅:10mm 長距離 E32-T16 2M 追加
2
0.1)
多点検出
(4ヘッド)
E32-M21 2M 追加
耐環境
タイプ
耐熱 150℃ 1.5 R35 M4ねじ E32-T51 2M 追加
2円柱
サイドビュー
E32-T54 2M 追加
200℃ 1 R25 M4ねじ E32-T81R-S 2M 追加
1.7 L字形状
長距離
E32-T84S-S 2M 追加
350℃ 1 M4ねじ E32-T61-S 2M 追加
耐薬品 4 R4 フッ素樹脂カバー球状ヘッド E32-T11F 2M 追加
R40 フッ素樹脂カバー長距離 E32-T12F 2M 追加
3 フッ素樹脂カバーサイドビュー E32-T14F 2M 追加
1 フッ素樹脂カバー耐熱:200℃ E32-T81F-S 2M 追加
耐真空 1.2 R30 L字形状耐熱120℃ E32-T54V 2M 追加
2 R25 L字形状耐熱200℃ E32-T84SV 1M 追加
アンプフランジ接続ファイバ E32-T10V 2M 追加
4CHフランジ E32-VF4 追加
1CHフランジ E32-VF1 追加
反射形
種類 標準検出
物体
曲げ半径
(mm)
特長 形式 貸出希望リストに追加
標準
タイプ
柔軟 標準
サイズ
(0.005) R1 M6ねじ E32-D11R 2M 追加
3円柱 E32-D12R 2M 追加
フラット形状 E32-D15XR 2M 追加
6円柱
サイドビュー
E32-D14LR 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-D15YR 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-D15ZR 2M 追加
小型
サイズ
M4ねじ E32-D211R 2M 追加
M3ねじ E32-D21R 2M 追加
3円柱 E32-D22R 2M 追加
フラット形状 E32-D25XR 2M 追加
2円柱
サイドビュー
E32-D24R 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-D25YR 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-D25ZR 2M 追加
標準 標準
サイズ
R25 M6ねじ E32-DC200 追加
3円柱 E32-D12 2M 追加
フラット形状 E32-D15X 2M 追加
M6ねじスリーブ付き E32-DC200B 追加
6円柱
サイドビュー
E32-D14L 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-D15Y 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-D15Z 2M 追加
小型
サイズ
R10 M4ねじ E32-D211 2M 追加
M3ねじ E32-DC200E 2M 追加
3円柱 E32-D22 2M 追加
フラット形状 E32-D25X 2M 追加
2円柱
サイドビュー
E32-D24 2M 追加
フラット形状サイドビュー E32-D25Y 2M 追加
フラット形状
フラットビュー
E32-D25Z 2M 追加
耐屈曲 標準
サイズ
R4 M6ねじ E32-D11 2M 追加
フラット形状 E32-D15XB 2M 追加
小型
サイズ
M4ねじ E32-D21B 2M 追加
3円柱 E32-D221B 2M 追加
M3ねじ E32-D21 2M 追加
1.5円柱 E32-D22B 2M 追加
フラット形状 E32-D25XB 2M 追加
コーティング M6ねじフッ素コーティング E32-D11U 2M 追加
特殊
ビーム
タイプ
長距離/
ハイパワー
R4 大型レンズ内蔵ねじ取付 E32-D16 2M 追加
R25 M6ねじ E32-D11L 2M 追加
R10 M4ねじ E32-D21L 2M 追加
3円柱 E32-D22L 2M 追加
超小型/
細径スリーブ
R4 0.8スリーブ E32-D33 2M 追加
0.5スリーブ E32-D331 2M 追加
同軸/小スポット (0.005) R25 M6ねじ E32-CC200 2M 追加
3円柱 E32-D32L 2M 追加
M3ねじ
(小型)
E32-C31 2M 追加
2円柱
(小型)
E32-D32 2M 追加
微小スポット
(可変)
E32-C42 1M 追加
E32-D32 2M 追加
微小スポット E32-C41 1M 追加
E32-C31 2M 追加
長距離微小
スポット
E32-C41 1M 追加
E32-C31 2M 追加
長距離平行光 E32-C31 2M 追加
エリア検出 (0.005) R4 ビーム幅:11mm E32-D36P1 2M 追加
回帰反射 (0.1) R10 M6ねじ E32-R21 2M 追加
(0.2) R25 ねじ取付長距離 E32-R16 2M 追加
限定反射 (0.005) R10 超小型
フラットビュー
E32-L24S 2M 追加
耐熱:105℃
フラットビュー
E32-L24L 2M 追加
耐熱:105℃
トップビュー
E32-L25L 2M 追加
R25 耐熱:200℃
フラットビュー
E32-L86 2M 追加
ワイドレンジ検出フラットビュー E32-L16 2M 追加
耐環境
タイプ
耐熱 150℃ (0.005) R35 M6ねじ E32-D51 2M 追加
200℃ R10 E32-D81R-S 2M 追加
E32-D81R 2M 追加
350℃ R25 E32-D61-S 2M 追加
E32-D61 2M 追加
400℃ M4ねじ E32-D73-S 2M 追加
E32-D73 2M 追加
耐薬品 R40 フッ素樹脂カバー E32-D14F 2M 追加

レンズユニット

透過形
種類 適用ファイバ 標準検出物体
(最小検出物体)
特長 形式 貸出希望リストに追加
長距離レンズユニット E32-T11L
E32-TC200
E32-T11R
E32-T11
E32-T11U
E32-T81R-S
E32-T61-S
4(0.1) 長距離検出
開口角5〜40°
(耐熱200℃)
E39-F1 追加
サイドビュー
ユニット
E32-T11L
E32-TC200
E32-T11R
E32-T11
E32-T11U
E32-T81R-S
E32-T61-S
3(0.1) サイドビュー
省スペース
(耐熱200℃)
E39-F2 追加
反射ユニット E32-T11L
E32-TC200
E32-T11R
E32-T11
E32-T11U
E32-T81R-S
E32-T61-S
長距離反射
(耐熱200℃)
E39-F3 追加
反射形
種類 適用ファイバ 標準検出物体
(最小検出物体)
特長 形式 貸出希望リストに追加
微小スポット
(可変)
E32-C42 6〜15mmでスポット径
0.1〜0.6mm可変
E39-F3A 追加
E32-D32 6〜15mmでスポット径
0.5〜1mm可変
微小スポット E32-C41 7mmでスポット径0.1mm E39-F3A-5 追加
E32-C31 7mmでスポット径0.5mm
長距離微小
スポット
E32-C41 17mmでスポット径0.2mm E39-F3B 追加
E32-C31 17mmでスポット径0.5mm
長距離平行光 E32-C31
E32-C41
0〜20mmでスポット径
4mm以下
E39-F3C 追加

アプリケーション特化

種類 標準検出物体 曲げ半径
(mm)
特長 形式 貸出希望リストに追加
ラベル検出 4 R25 溝形
(光軸調整不用)
E32-G14 追加
ねじ取付
サイドビュー
E32-T14 2M 追加
液面
レベル
検知
適用パイプ:
8〜10 透明パイプ
R20 小型 E32-L25T 2M 追加
適用パイプ:
透明パイプ 径の制限なし
R4 パイプ径に制限なし E32-D36T 2M 追加
適用パイプ:
3.2/6.4/9.5mmの
透明パイプ
液体あり時入光 E32-A01 5M 追加
適用パイプ:
6〜13mmの透明パイプ
液体なし時入光 E32-A02 5M 追加
接液タイプ R40 耐熱200℃
フッ素樹脂カバー
E32-D82F1 4M 追加
E32-D82F2 4M 追加
ガラス基板
アライメント
反射率7%
ソーダガラス
R25 検出範囲での
検出位置
ばらつき
0.2mm以下
E32-L16 2M 追加
E32-A08 2M 追加
E32-A07E1 2M 追加
E32-A07E2 2M 追加
E32-L66 2M 追加
ガラス基板
マッピング
反射率7%
ソーダガラス端面
(t=0.5mm/R面)
R25 傾きに強い E32-A09 2M 追加
R35 耐熱150℃ E32-A09H 2M 追加
R25 耐熱300℃ E32-A09H2 2M 追加
ウェハマッピング R1 開口角1.5° E32-A03 2M 追加
R10 開口角1.5°
取付ツバ付き
E32-A03-1 1M 追加
長距離
開口角6°
E32-T24S 2M 追加
超薄型(t=2mm)
開口角3℃
E32-A04 2M 追加
超薄型(t=2mm)
開口角3℃
取付ツバ付き
E32-A04-1 2M 追加

テスト機貸出に関するお問い合わせ

カスタマサポートセンタ お客様相談室

受付時間:毎日8:00〜21:00(365日)

フリーコール:0120-919-066 音声メッセージによる自動応答

音声ガイダンスに従い「2」(機種選定・テスティングノウハウご相談窓口)を押してください。

※携帯電話・PHSなどではご利用になれません。その場合は以下の番号へおかけください。055-982-5002(通話料がかかります)