ページ先頭

本文

トピックス

新商品 2017年2月発売

モバイルロボット LDシリーズ

生産ラインの風景を変える自動搬送モバイルロボット

つくるものに合わせて、カタチを組み換える

固定されたコンベアラインから柔軟に変化できるモジュール化ラインへ
最大100台のモバイルロボットで縦横無尽につなげます。

つくるものに合わせて、カタチを組み換える

単調な搬送作業はモバイルロボットに任せる

人と通路を共用しながらモバイルロボットが搬送アシストします。

単調な搬送作業はモバイルロボットに任せる

実動画を公開中

ナチュラルナビゲーション ナチュラルナビゲーション

周囲250°の障害物をリアルタイムに検知し、
ぶつからない進路を自ら選んでゴールまで走行します。

実動画を公開中

フリートマネージメント フリートマネージメント

最大100台のモバイルロボットの現在位置、空き状況を
常に把握し、最適な搬送指示で無駄なく運行できます。

イージーオペレーションイージーオペレーション

モバイルロボットを走行させるだけで周囲環境の情報を収集し、移動の手がかりとなるマップをモバイルロボット自らが作成します。
工場レイアウトのCADがなくても、最短半日で、
ライン変更に対応できます。

実動画を公開中

商品ラインアップ

商品タイプ OEM カートトランスポータ
外 観 OEM カートトランスポータ
タイプ ユーザーカスタマイズタイプ 台車付オールインワンタイプ
LD-60 LD-90 LD-105CT LD-130CT
最大積載重量 60kg 90kg 105kg 130kg
最大速度 1.8m/s 1.35m/s 1.35m/s 0.9m/s
表 示 3.5”ディスプレイ 7.0”タッチスクリーン
障害検知 フロントレーザセンサ、バックソナー ローフロント/サイド/バックレーザセンサ、バックソナー

さらに詳しい内容は商品カタログをダウンロード! Free

モバイルロボット LDシリーズカタログPDF