<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/rss10.rdf">
<title>OMRON Industrial Automation Japan</title>
<link>http://www.fa.omron.co.jp/</link>
<description>センサからスイッチ、リレー、セーフティ、FAシステム機器まで制御機器の総合情報</description>
<dc:language>ja</dc:language>
<dc:date>2012-05-09T09:00:00+09:00</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss</link>
<title>【生産終了品】5月度の情報を追加</title>
<description>商品情報</description>
<dc:subject>商品情報</dc:subject>
<dc:date>2012-05-07T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3125/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3125/index_p.html?bid=rss</link>
<title>小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ</title>
<description>6接点電磁ロック・セーフティドアスイッチで世界最小クラス(D4SL-N)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-05-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/2620/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/2620/index_p.html?bid=rss</link>
<title>多機能型小型インバータ SYSDRIVE MX2シリーズ</title>
<description>通信ユニット装着で高速ネットワーク EtherCATに対応。
コンパクトな高機能「世界標準機」(3G3MX2)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-05-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3122/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3122/index_p.html?bid=rss</link>
<title>スマート計測監視機器</title>
<description>業界初！ユニット構造で電力、漏電モニタを1台で実現！1台からでも使用でき多回路計測にも対応(KE1)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-05-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/support/export/?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/support/export/?bid=rss</link>
<title>【輸出管理】項目別対比表自動発行サービス開始</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2012-04-23T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/seminar/regular/detail/511.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/seminar/regular/detail/511.html?bid=rss</link>
<title>【セミナ】リスクアセスメントの実践セミナ 6月よりスタート！</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2012-04-23T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/special/jeca?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/special/jeca?bid=rss</link>
<title>【イベント】第60回 電設工業展に出展。来場特典付き案内状をお送りします</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2012-04-09T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/seminar/elearning/fa_elearning/?WT.mc_id=0102000001111140&amp;?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/seminar/elearning/fa_elearning/?WT.mc_id=0102000001111140&amp;?bid=rss</link>
<title>【セミナ】オムロンFA機器eラーニングに新コース追加！</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2012-04-02T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss</link>
<title>【生産終了品】4月度の情報を追加</title>
<description>商品情報</description>
<dc:subject>商品情報</dc:subject>
<dc:date>2012-04-02T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/tool/454/sysmac-studio/?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/tool/454/sysmac-studio/?bid=rss</link>
<title>【FAシステム機器】Sysmac Studioオートアップデート（V1向け_2012年04月）を公開</title>
<description>サポートツール</description>
<dc:subject>サポートツール</dc:subject>
<dc:date>2012-04-02T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3111/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3111/index_p.html?bid=rss</link>
<title>NJシリーズ CPUユニット</title>
<description>機械制御に必要な機能・高速性能と、産業用コントローラとしての安全性・信頼性・保守性を両立した新タイプのコントローラ。最大で8軸の制御(NJ301-□□□□)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-04-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3124/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3124/index_p.html?bid=rss</link>
<title>基板外観検査装置</title>
<description>「検査運用コスト」を大幅削減、「失敗コスト」の低減にも寄与、「品質投資の最適化」を実現できる、業界初のNewコンセプトAOI(VT-S720)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-04-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/2715/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/2715/index_p.html?bid=rss</link>
<title>産業用イーサネットコネクタ</title>
<description>Ethernet/IP・EtherCATなど、イーサネットをベースとした産業用ネットワーク普及に対応(XS5 / XS6)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-04-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3123/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3123/index_p.html?bid=rss</link>
<title>スマート電力量モニタ 多回路タイプ</title>
<description>見える化に必要なコストや手間を徹底削減する、“増設型多回路モニタ”誕生(KM1)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-04-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3088/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3088/index_p.html?bid=rss</link>
<title>スイッチング・パワーサプライ（50/100/150Wタイプ）</title>
<description>S8EXシリーズに追加機種を発売。15W、30Wタイプをラインアップ！オプション機種も新しく品揃え(S8EX)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-04-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3121/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3121/index_p.html?bid=rss</link>
<title>防塵形極超小形基本スイッチ</title>
<description>防塵機能を兼ね備えた極超小形基本スイッチ(D2FD)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-04-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/information/latest/2012/03/enquete_review/index.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/information/latest/2012/03/enquete_review/index.html?bid=rss</link>
<title>【アンケート】2011年度サイトユーザーアンケート 結果発表！</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2012-03-21T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/information/latest/2012/03/software.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/information/latest/2012/03/software.html?bid=rss</link>
<title>【サービス】ダウンロードファイルの情報をより探しやすく、利便性を改善</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2012-03-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/correct/?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/correct/?bid=rss</link>
<title>【カタログ・マニュアル訂正】3月度の情報を掲載</title>
<description>商品情報</description>
<dc:subject>商品情報</dc:subject>
<dc:date>2012-03-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss</link>
<title>【生産終了品】3月度の情報を追加</title>
<description>商品情報</description>
<dc:subject>商品情報</dc:subject>
<dc:date>2012-03-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/special/q-port/data_logger/special/solution_samples/index.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/special/q-port/data_logger/special/solution_samples/index.html?bid=rss</link>
<title>【データロガー】新作公開！アプリケーション事例集電力計測や温湿度計測でお悩みの方必見！製造現場での「省エネ対策」のヒントが満載です。</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2012-02-13T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/seminar/regular/index.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/seminar/regular/index.html?bid=rss</link>
<title>【セミナ】2012年度上期（2012年4月～9月）開催のFA実践セミナ日程が決定しました！ マシンオートメーションコントローラ　NJシリーズのセミナもコースを拡大しております。   </title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/correct/?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/correct/?bid=rss</link>
<title>【カタログ・マニュアル訂正】2月度の情報を掲載</title>
<description>商品情報</description>
<dc:subject>商品情報</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss</link>
<title>【生産終了品】2月度の情報を追加</title>
<description>商品情報</description>
<dc:subject>商品情報</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3112/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3112/index_p.html?bid=rss</link>
<title>MOS FETリレー</title>
<description>メカニカルリレー並みのオン抵抗20mΩを実現！DIP20V品で大電流4A開閉を実現したMOS FETリレー(G3VM-21BR / ER)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3120/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3120/index_p.html?bid=rss</link>
<title>ファイバ同軸変位センサ</title>
<description>超小型･超軽量。どんな材質でも安定測定。強いセンサヘッド構造のファイバ同軸変位センサ(ZW)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3118/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3118/index_p.html?bid=rss</link>
<title>MOS FETリレー</title>
<description>アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー 2A開閉(G3VM-101BR / ER)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3113/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3113/index_p.html?bid=rss</link>
<title>MOS FETリレー</title>
<description>メカニカルリレー並みのオン抵抗40mΩを実現！DIP20V品で大電流3A開閉を実現したMOS FETリレー(G3VM-21AR / DR)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3114/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3114/index_p.html?bid=rss</link>
<title>MOS FETリレー</title>
<description>メカニカルリレー並みのオン抵抗30mΩを実現！DIP40V品で大電流3.5A開閉を実現したMOS FETリレー(G3VM-41BR / ER)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3115/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3115/index_p.html?bid=rss</link>
<title>MOS FETリレー</title>
<description>メカニカルリレー並みのオン抵抗50mΩを実現！DIP40V品で大電流2.5A開閉を実現したMOS FETリレー(G3VM-41AR / DR)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3116/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3116/index_p.html?bid=rss</link>
<title>MOS FETリレー</title>
<description>メカニカルリレー並みのオン抵抗40mΩを実現！DIP60V品で大電流3A開閉を実現したMOS FETリレー(G3VM-61BR1 / ER1)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3117/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3117/index_p.html?bid=rss</link>
<title>MOS FETリレー</title>
<description>メカニカルリレー並みのオン抵抗80mΩを実現！DIP60V品で大電流2A開閉を実現したMOS FETリレー(G3VM-61AR / DR )</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3119/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3119/index_p.html?bid=rss</link>
<title>MOS FETリレー</title>
<description>アナログ信号開閉用途に適した小型汎用MOS FETリレー 1A開閉(G3VM-101AR / DR)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-02-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss</link>
<title>【生産終了品】1月度の情報を追加</title>
<description>商品情報</description>
<dc:subject>商品情報</dc:subject>
<dc:date>2012-01-05T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3109/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3109/index_p.html?bid=rss</link>
<title>イオナイザ（エリアファンタイプ）</title>
<description>スリムで軽量、選べる3 つのタイプで、優れた設置性を発揮(ZJ-FW)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-01-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/2885/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/2885/index_p.html?bid=rss</link>
<title>サーフェス・マウント高周波リレー</title>
<description>表面実装に対応した、1GHz/3GHz帯 小型2極高周波リレー(G6K（U）-2F-RF（-S、-T）)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2012-01-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/seminar/regular/detail/507.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/seminar/regular/detail/507.html?bid=rss</link>
<title>【セミナ】これからの安全設計ISO13849-1セミナー受付中です。機械設計者の方向けに2012年1月から3月まで各地で随時開講します。</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2011-12-19T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/special/q-port/data_logger/special/solution_samples/index.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/special/q-port/data_logger/special/solution_samples/index.html?bid=rss</link>
<title>【データロガー】新作公開！アプリケーション事例集 電力計測や温湿度計測でお悩みの方必見！製造現場での「省エネ対策」のヒントが満載です。</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2011-12-19T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/view/form/inputMember.cgi?iwebFormID=ews_de10&amp;?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/view/form/inputMember.cgi?iwebFormID=ews_de10&amp;?bid=rss</link>
<title>【体験版CD】オムロンの節電事例データが入り節電・省エネ方法が学習できるドクターエコの体験版CDを提供致します。</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2011-12-19T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/seminar/elearning/fa_elearning/?WT.mc_id=0102000001112010&amp;?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/seminar/elearning/fa_elearning/?WT.mc_id=0102000001112010&amp;?bid=rss</link>
<title>【セミナ】全コース無料！オムロンFA機器eラーニング初公開（日・英）</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/seminar/regular/detail/121.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/seminar/regular/detail/121.html?bid=rss</link>
<title>【セミナ】視覚センサ（画像処理）セミナーをご用意しました。カメラでのインライン検査に必要な基本知識と操作方法を習得できます。</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/seminar/event/scf2011/?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/seminar/event/scf2011/?bid=rss</link>
<title>【イベント】『システムコントロールフェア2011』当社展示の概要と来場いただいたお客様の声
を紹介させていただきます。</title>
<description>トピックス</description>
<dc:subject>トピックス</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/newitem.cgi?bid=rss</link>
<title>【生産終了品】12月度の情報を追加</title>
<description>商品情報</description>
<dc:subject>商品情報</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/1581/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/1581/index_p.html?bid=rss</link>
<title>セーフティライトカーテン</title>
<description>３つのタイプでムダのない安全対策を実現、タイプ4 PLe SIL3対応(F3SJシリーズ)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/1989/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/1989/index_p.html?bid=rss</link>
<title>スイッチング・パワーサプライ(15/30/50/100/150/300/600Wタイプ)</title>
<description>使いやすく、シンプルを極めた汎用電源。高調波電流抑制機能付き登場で、さらにシリーズ拡大(S8JX)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3101/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3101/index_p.html?bid=rss</link>
<title>温度調節器（デジタル調節計）</title>
<description>大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP(E5CC)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3104/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3104/index_p.html?bid=rss</link>
<title>アンプ内蔵CMOSレーザセンサ</title>
<description>0.1㎜オーダーの段差を絶対安定検出(ZX0)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3100/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3100/index_p.html?bid=rss</link>
<title>スリムDサブコネクタ　ソケット</title>
<description>省スペースを実現した9極 基板用スリムタイプDサブソケットコネクタ(XM3B-LS)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3102/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3102/index_p.html?bid=rss</link>
<title>温度調節器（デジタル調節計）</title>
<description>大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP(E5EC)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3103/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3103/index_p.html?bid=rss</link>
<title>スマートファイバアンプ</title>
<description>指先ひとつで、驚きの安定検出(E3X-HD)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3105/index_p.html?bid=rss">
<link>http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/3105/index_p.html?bid=rss</link>
<title>温度センサ（M3ネジ対応）</title>
<description>種類豊富な高精度の温度センサシリーズ(E52)</description>
<dc:subject>新商品</dc:subject>
<dc:date>2011-12-01T09:00:00+09:00</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
