ソリッドステート・リレー
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G3F-202SN | 絶縁方式フォトカプラ ゼロクロス機能有り 動作表示灯付き | 2D / 3D |
G3F-203S | 絶縁方式フォトカプラ ゼロクロス機能有り 動作表示灯無し | 2D / 3D |
G3F-203SL | 絶縁方式フォトトライアック ゼロクロス機能無し 動作表示灯無し | 2D / 3D |
G3F-203SLN | 絶縁方式フォト・トライアック ゼロクロス機能無し 動作表示灯付き | 2D / 3D |
G3F-203SN | 絶縁方式フォトカプラ ゼロクロス機能有り 動作表示灯付き | 2D / 3D |
G3FD-102S | 絶縁方式フォトカプラ DC出力用 動作表示灯無し | 2D / 3D |
G3FD-102SN | 絶縁方式フォトカプラ DC出力用 動作表示灯付き | 2D / 3D |
G3FD-X03S | 絶縁方式フォトカプラ DC出力用 動作表示灯無し | 2D / 3D |
G3FD-X03SN | 絶縁方式フォトカプラ DC出力用 動作表示灯付き | 2D / 3D |
PY08-02 | 裏面接続ソケット, 8ピン, プリント基板用端子 | 2D / 3D |
PYCZ-C08 | 端子カバー, PYFZ-08用 | 2D / 3D |
PYF08A | 表面接続ソケット, 8ピン, DINレール取りつけ | 2D / 3D |
PYF08M | 表面接続ねじ端子台ソケット, 8ピン, ねじ取りつけ | 2D |
PYF08S | 表面接続ねじなし端子ソケット, 8ピン, DINレール取りつけ | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。