三相電力調整器(定電流シリーズ)
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G3PX-220DC-CT03 | 三相用定電流タイプ 出力定格AC200/220V 20A CTリード線0.3m | 2D / 3D |
G3PX-220DC-CT10 | 三相用定電流タイプ 出力定格AC200/220V 20A CTリード線1m | 2D / 3D |
G3PX-260DC-CT03 | 三相用定電流タイプ 出力定格AC200/220V 60A CTリード線0.3m | 2D / 3D |
G3PX-260DC-CT10 | 三相用定電流タイプ 出力定格AC200/220V 60A CTリード線1m | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。