リレー回路ユニット(有接点アナンシェータ)
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
MYA-LA1 | 動作方式ロックイン アラームa接点 補助接点無 | 2D / 3D |
MYA-LA12 | 動作方式ロックイン アラームa接点 補助接点無 故障復旧後再リセット確認回路付 | 2D / 3D |
MYA-LA2 | 動作方式ロックイン アラームa接点 補助接点有 | 2D / 3D |
MYA-LB12 | 動作方式ロックイン アラームb接点 補助接点無 故障復旧後再リセット確認回路付 | 2D / 3D |
MYA-LB2 | 動作方式ロックイン アラームb接点 補助接点有 | 2D / 3D |
MYA-NA1 | 動作方式ノンロック アラームa接点 補助接点無 | 2D / 3D |
MYA-NA2 | 動作方式ノンロック アラームa接点 補助接点有 | 2D / 3D |
MYA-NB1 | 動作方式ノンロック アラームb接点 補助接点無 | 2D / 3D |
MYA-NB2 | 動作方式ノンロック アラームb接点 補助接点有 | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。