Page top

• 最適設計で定格5A実現。幅広いアプリケーションに対応(プッシュインPlus端子台タイプ)

• プッシュインPlus端子台により省工数、増し締め不要

• 短絡バー(別売)で簡単にコモン配線や隣接するターミナルリレーへの渡り配線可能。

• ダブルワイヤ方式採用で分岐用途にも可能(プッシュインPlus端子台タイプ)

• 各リレーは独立コイル、独立接点でPLC出力(NPN/PNPともに)に対応可能

• リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプ(高頻度開閉用)を品揃え

• 動作表示LED、コイルサージ吸収用ダイオード、メンテ用のリレー取りはずし工具を標準装備

• 標準品でUL、CSA規格認定。
 ねじタイプはVDE、プッシュインPlusタイプはTÜVの欧州規格認定。
 プッシュインPlusタイプの保護等級はIP20

特長(形G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(プッシュインPlus端子台タイプ))

高いユーザビリティを追求

G6D-F4PU / G3DZ-F4PU, G6D-F4B / G3DZ-F4B 特長 3

電源容量アップ、スリム化を両立

G6D-F4PU / G3DZ-F4PU, G6D-F4B / G3DZ-F4B 特長 4

幅広いアプリケーションに対応

G6D-F4PU / G3DZ-F4PU, G6D-F4B / G3DZ-F4B 特長 5

I/O点数に柔軟に対応

G6D-F4PU / G3DZ-F4PU, G6D-F4B / G3DZ-F4B 特長 6

*Value Design for Panel
制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方“Value Design for Panel(以下、Value Design)”はお客様の制御盤に新しい価値をもたらします。Value Design に対応した商品を組み合わせて使用することで、制御盤の価値がさらに高まります。