Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G3DZ-F4B ターミナルリレー, パワーMOS FETリレー出力, 1a×4, ねじ端子 2D / 3D
G3DZ-F4PU DC12 ターミナルリレー, パワーMOS FETリレー出力, 1a×4, プッシュインPlus端子, DC12V 2D / 3D
G3DZ-F4PU DC24 ターミナルリレー, パワーMOS FETリレー出力, 1a×4, プッシュインPlus端子, DC24V 2D / 3D
G6D-F4B ターミナルリレー, リレー出力, 1a×4, ねじ端子 2D / 3D
G6D-F4PU DC12 ターミナルリレー, リレー出力, 1a×4, プッシュインPlus端子, DC12V 2D / 3D
G6D-F4PU DC24 ターミナルリレー, リレー出力, 1a×4, プッシュインPlus端子, DC24V 2D / 3D
G6D-1A-ASI パワーリレー, 1a, 接点材質: Ag合金 (Cdフリー材), プリント基板用端子 2D / 3D
P6DF-F4PU DC12 接続ソケット, プッシュインPlus端子台タイプ用, DC12V 2D / 3D
P6DF-F4PU DC24 接続ソケット, プッシュインPlus端子台タイプ用, DC24V 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D
PFP-S スペーサ 2D / 3D
PYDN-7.75-020R プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 2極, ピッチ 7.75mm, 赤 2D / 3D
PYDN-7.75-020S プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 2極, ピッチ 7.75mm, 青 2D / 3D
PYDN-7.75-020Y プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 2極, ピッチ 7.75mm, 黄 2D / 3D
PYDN-7.75-030R プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 3極, ピッチ 7.75mm, 赤 2D / 3D
PYDN-7.75-030S プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 3極, ピッチ 7.75mm, 青 2D / 3D
PYDN-7.75-030Y プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 3極, ピッチ 7.75mm, 黄 2D / 3D
PYDN-7.75-040R プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 4極, ピッチ 7.75mm, 赤 2D / 3D
PYDN-7.75-040S プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 4極, ピッチ 7.75mm, 青 2D / 3D
PYDN-7.75-040Y プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 4極, ピッチ 7.75mm, 黄 2D / 3D
PYDN-7.75-200R プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 20極, ピッチ 7.75mm, 赤 2D / 3D
PYDN-7.75-200S プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 20極, ピッチ 7.75mm, 青 2D / 3D
PYDN-7.75-200Y プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 20極, ピッチ 7.75mm, 黄 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答