たとえば、小点数で手軽に省配線化したい場合は、複数の入出力機器間のやりとりを一対のケーブルで簡単におこなえる形B7Aがお薦めです。
点数の少ないPLC間のデータのやりとりやON/OFF信号のみの簡易通信にも対応できます。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2018/10/12
たとえば、小点数で手軽に省配線化したい場合は、複数の入出力機器間のやりとりを一対のケーブルで簡単におこなえる形B7Aがお薦めです。
点数の少ないPLC間のデータのやりとりやON/OFF信号のみの簡易通信にも対応できます。
形B7Aリンクターミナルシリーズは、32点タイプ(ねじ締め端子タイプ)、16点タイプ(ねじ締め端子タイプとモジュールタイプ、ハイブリッドICタイプ)とPLCコネクタタイプ(16点、32点)、入出力混合タイプ(入力16点/出力16点、入力8点/出力8点)、10点タイプ(ねじ締め端子タイプとモジュールタイプ、センサI/Oコネクタタイプ)、PLCユニットタイプを品揃えしています。伝送距離は、伝送遅延時間が標準(TYP.19.2ms)の場合は最大500m、高速(TYP. 3ms)の場合は最大100mです。
センサや表示灯などの各種機器との接続が可能なねじ締端子タイプ
●32点タイプ(入力)、16点タイプ(入力、出力)、10点タイプ(入力、出力)を品揃え。
●リレーを介さずエアバブルやソレノイドなどと直接接続できる500mA開閉タイプを品揃え。
●動作確認が簡単なLED表示灯を搭載。
●DINレール、ねじ取りつけ共用タイプ。
●16点リレー搭載タイプ(出力)をシリーズ追加。
入出力が1つになったコンパクトなサイズの入出力混合タイプ
●入力16点/出力16点タイプと入力8点/出力8点を品揃え。
●入力は有接点、無接点に対応。
●動作確認が簡単なLED表示灯を搭載。
●DINレール、ねじ取りつけ共用タイプ。
●16点タイプ(入力、出力)を品揃え。
●入力タイプでW46×D9×H20㎜、出力タイプでW51×D9×H20㎜。
●伝送遅延時間は標準タイプ(TYP.19.2ms)と高速タイプ(TYP.3ms)を用意。
●16点タイプ(入力、出力)、10点タイプ(入力、出力)を品揃え。
●16点タイプでW50×D30×H9.5㎜、W40×D30×H11㎜、10点タイプでW45×D30×H16㎜のミニサイズ。
●伝送遅延時間は標準タイプ(TYP.19.2ms)と高速タイプ(TYP.3ms)を用意。
●小型モジュール
●SYSMAC PLC用に32点タイプ(入力、出力)、16点タイプ(入力、出力)を品揃え。三菱電機製PLC用に32点タイプ(入力、出力)を用意。
●PLCとの接続時の作業の効率化、配線ミスの防止、コスト削減に貢献。
●伝送遅延時間は標準タイプ(TYP.19.2ms)のほか、高速タイプ(TYP.3ms)を用意し、センサなどの高速応答に貢献。
●10点の入力信号に対応。
●水のかかる場所でも使用可能なIP67相当の防浸形。
●光電スイッチや近接スイッチ、リミットスイッ
チのセンサI/Oコネクタ接続に対応。
●動作確認が簡単なLED表示灯を搭載。
●DINレール、ねじ取りつけ 共用タイプ。
●形B7Aの機能を形CS1/C200Hシリーズ用にユニット化。配線作業の効率化、盤内の省スペース化に貢献。
低動作力でさまざまな測定物をインライン計測可能なアンプ一体型接触式変位センサ形D5V 接触式変位センサ
●低動作力(30gf)でガラス、プラスチック、ゴムなどさまざまな測定物を計測します。
●測定範囲0~5㎜に対し4~20mAのリニア出力とデジタル出力(形B7A通信対応)の2種類を品揃え。
●測定子にはボール、ピン、フラットの3種類があり、測定物に合わせて選べます。
●センサ本体との接続はセンサI/Oコネクタ(形XS3)の採用により簡単に配線ができます。
情報更新 : 2018/10/12