商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
K2GS-BP-F4 | 角胴埋込形 F4ケース 高圧リアクトル接地系用 | 2D |
K2GS-BP-R2 | 丸胴埋込形 R2ケース 高圧リアクトル接地系用 | 2D |
K2GS-BT-F4 | 角胴埋込形 F4ケース 高圧非接地系用 | 2D |
K2GS-BT-R2 | 丸胴埋込形 R2ケース 高圧非接地系用 | 2D |
AOF-1N | 補助電源装置 | 2D |
K3P-M | 零相電圧変換器 | 2D |
OTG-N40 | 零相変流器 定格150A | 2D |
OTG-N68 | 零相変流器 定格400A | 2D |
OTG-N104 | 零相変流器 定格600A | 2D |
OTG-N156 | 零相変流器 定格1000A | 2D |
OTG-N245 | 零相変流器 定格2200A | 2D |
VOC-1M | 零相電圧検出用コンデンサ | 2D |
VOC-3S | 零相電圧検出装置 据置一体形 | 2D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。