DeviceNet太線用防水コネクタ
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
DCA1-5CN01F1 | シールド型 片側ケーブル付きコネクタ(ソケット), M12 マイクロコネクタタイプ, 1m | 2D / 3D |
DCA1-5CN01H1 | シールド型 片側ケーブル付きコネクタ(プラグ), M12 マイクロコネクタタイプ, 1m | 2D / 3D |
DCA2-5CN01W1 | 耐環境用シールド型両側ケーブル付コネクタ | 2D |
DCN2-1 | シールド型T分岐コネクタ | 2D / 3D |
DCN2-S4C5H1 | 耐環境用シールド型分岐中継ボックス 4ポートタイプ | 2D |
DCN2-S8C5H1 | シールド型分岐中継ボックス | 2D |
DRS2-1 | シールド型終端抵抗 プラグ型 | 2D / 3D |
XS2H-D421-C80-F | ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ 難燃性ロボットケーブル品 DC用 ストレート形4芯 1m | 2D / 3D |
XS2R-D426-1 | Y字形ジョイントプラグソケット ケーブル無し 両側コネクタ | 2D / 3D |
XS2W-D421-D81-F | 丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m | 2D / 3D |
XS2W-D421-G81-F | 丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ), 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m | 2D / 3D |
XS4W-D421-101-A | 両側ケーブル付コネクタ 電源供給用4極タイプ | 2D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。