センサコントローラ
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
S3D2-AK | 2入力1出力単機能タイプ 電源AC100-240V リレー出力 タイマ機能なし | 2D / 3D |
S3D2-AKD | 2入力1出力単機能タイプ 電源DC24V リレー出力 タイマ機能なし | 2D / 3D |
S3D2-BK | 2入力1出力フリップフロップ機能タイプ 電源AC100-240V リレー出力 タイマ機能なし | 2D / 3D |
S3D2-CC | 2入力1出力多機能タイプ 電源AC100-240V Tr出力 タイマ機能あり | 2D / 3D |
S3D2-CCD | 2入力1出力多機能タイプ 電源DC24V Tr出力 タイマ機能あり | 2D / 3D |
S3D2-CK | 2入力1出力多機能タイプ 電源AC100-240V リレー出力 タイマ機能あり | 2D / 3D |
S3D2-CKD | 2入力1出力多機能タイプ 電源DC24V リレー出力 タイマ機能あり | 2D / 3D |
S3D2-DK | 2入力2出力単機能タイプ 電源AC100-240V リレー出力 タイマ機能なし | 2D / 3D |
S3D2-EK | 2入力2出力単機能タイプ 電源AC100-240V リレー出力 タイマ機能あり | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。