RFIDシステム(高速アクセス・電磁誘導方式13.56MHz)
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
V670-D13F03 | タグ 128バイト 40×40×4.5mm | 2D / 3D |
V670-D13F01 | タグ 128バイト 8×16×3.5mm | 2D / 3D |
V670-D13F01H | タグ 128バイト 8×28×3.5mm Φ3.2取付穴 | 2D / 3D |
V670-A81 | アタッチメント V670-D13F01H金属面取付用 | 2D / 3D |
V670-H11 | 固定タイプ アンテナ 40×53×23mm ケーブル2m | 2D / 3D |
V670-H51 | 固定タイプ アンテナ M18×43mm ケーブル2m | 2D / 3D |
V670-H51Q | 固定タイプ アンテナ M18×47mm 耐薬品タイプ ケーブル2m | 2D / 3D |
V670-CD1D-V1 | コントローラ RS-232Cインターフェース DC24V | 2D / 3D |
V670-A40 | 延長ケーブル 3m | 2D / 3D |
V670-A41 | 延長ケーブル 10m | 2D / 3D |
V670-A42 | 延長ケーブル 18m | 2D / 3D |
V670-A43 | 延長ケーブル 28m | 2D / 3D |
V670-CF01 | ハンディタイプ CFタイプリーダライタ | 2D / 3D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。