Page top

2012/03 受注終了

E8Y-□-F□

差圧式流量計

E8Y-□-F□

コストパフォーマンスにすぐれた電子式小型流量計

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

リアルタイムに流量監視

耐環境性に優れた簡易差圧検出式

測定流量範囲は0.3~3 L/min、2~20 L/min

縦置きタイプ(-F□V)と横置きタイプ(-F□H)の2種類を用意