テジタル圧力センサ(エア)
この商品について
関連情報
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E8F2-A01C | 正圧検出タイプ 0-100kPa NPN出力/リニア出力 | 2D / 3D |
E8F2-AN0C | 負圧検出タイプ 0 - -101kPa NPN出力/リニア出力 | 2D / 3D |
E8F2-B10C | 正圧検出タイプ 0-1MPa NPN出力/リニア出力 | 2D / 3D |
E89-F3 | 取付金具 | 2D |
E89-F4 | パネル取付具 | 2D |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。