Page top

形式 形E6CP-AG3C 形E6CP-AG5C 形E6CP-AG5C-C
電源電圧 DC5V-5%~12V+10%
リップル(p-p)5%以下
DC12V-10%~24V+15%
リップル(p-p)5%以下
消費電流 *1 90mA以下 70mA以下
分解能(回転) 256(8ビット)
出力コード グレイ2進
出力形式 オープンコレクタ出力
出力容量 印加電圧 :DC28V以下
シンク電流:16mA以下
残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)
最高応答周波数 *2 5kHz
論理 負論理(H=「0」、L=「1」)
精度 ±1°以下
回転方向 CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
出力立ち上がり・
立ち下がり時間
1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)
起動トルク 0.98mN・m以下
慣性モーメント 1×10-6kg・m2以下
軸許容力 ラジアル 29.4N
スラスト 19.6N
許容最高回転数 1,000r/min
周囲温度範囲 動作時:-10~+55℃ 保存時:-25~+85℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 200MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 *3 IEC規格 IP50
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) コネクタ接続タイプ(標準コード長2m)
材質 ケース ABS
本体 ポリフェニレンサルファイド
シャフト SUS416
取付金具 鉄 亜鉛メッキ
質量(梱包状態) 約200g
付属品 カプリング(コネクタ接続タイプは除く)、サーボマウント用取りつけ金具、
六角棒スパナ(コネクタ接続タイプは除く)、取扱説明書

*1. 電源投入時、約8Aの突入電流が流れます。(時間: 約0.3ms)
*2. 電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。

E6CP-A 定格/性能 2

そのため最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。
*3. 水、油に対する保護はありません。