Page top

(単位:mm)

本体

形E6CP-AG3C
形E6CP-AG5C

E6CP-A 外形寸法 2

カプリング形E69-C06Bを付属しています。

形E6CP-AG5C-C

E6CP-A 外形寸法 3

カプリング形E69-C06Bは別売です。

アクセサリ(別売)

サーボマウント用取りつけ金具
形E69-2

E6CP-A 外形寸法 5

※商品に付属しています。

延長用コード
形E69-DF5

E6CP-A 外形寸法 6

注. 形E69-DF5(5m)の他にコード長10m、15m、20m、98mも用意しています。(10m、20mは標準在庫しています。)